Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao thiết bị truyền động giảm xóc tác động nhanh?

Bộ truyền động giảm xóc tác động nhanh OpenAir mang lại phản ứng hai giây cho luồng không khí chính xác và kiểm soát an toàn cuộc sống trong các không gian quan trọng. Được thiết kế cho hoạt động 24 VAC/DC với tín hiệu phổ thông và cáp định mức đầy đủ, chúng được lắp đặt nhanh chóng và hoạt động đáng tin cậy.Danh mục đầu tư (loạt tác động nhanh):

  • GAP — lỗi tại chỗ, 53 lb‑in, thời gian chạy hai giây, tín hiệu phổ quát
  • GNP - an toàn, 53 lb‑in, thời gian chạy hai giây, tín hiệu phổ quát

Lợi ích chính

Tăng tốc độ bảo vệ

Đáp ứng trong hai giây để duy trì áp suất phòng và an toàn trong tủ hút và các môi trường quan trọng khác.

Đơn giản hóa cài đặt

Sử dụng hệ thống cáp định mức đầy đủ và thiết kế hỗ trợ vận hành nhanh để có hiệu suất đáng tin cậy trong không gian khó khăn.

Mở rộng tính linh hoạt của kiểm soát

Chọn hoạt động an toàn hoặc cố định tại chỗ với tín hiệu 2 vị trí, nổi, 0—10 V, 2—10 V hoặc 4—20 mA để tích hợp liền mạch.

Khả năng nổi bật