Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn VB1?

Thiết bị đóng cắt máy phát điện VB1 là một giải pháp linh hoạt cho các đơn vị phát điện song song, thường được sử dụng trong các nhà máy thủy điện và các dự án trang bị thêm. Các nhà máy điện có nhiều máy phát điện hoặc bộ cấp liệu phụ đòi hỏi công suất chuyển mạch cao và không gian hiệu quả. Khái niệm mô-đun linh hoạt, có thể mở rộng và thiết kế nhỏ gọn của VB1 đáp ứng những nhu cầu này. Điều chỉnh khái niệm mô-đun linh hoạt, có thể mở rộng của VB1 theo nhu cầu cụ thể của bạn, hỗ trợ công suất lên đến 140 MW. Đạt được độ an toàn cá nhân và vận hành cao với phân loại hồ quang bên trong của nó. Thiết kế nhỏ gọn, không cần bảo trì của nó giúp giảm không gian và giảm chi phí vận hành.

Lợi ích chính

Tối ưu hóa cho nhiều hệ thống máy phát điện

Quản lý nhiều hệ thống máy phát song song và bộ cấp liệu phụ trợ. Tối ưu hóa phân phối điện trong các thiết lập nhà máy phức tạp để nâng cao hiệu quả hệ thống tổng thể và độ tin cậy hoạt động cho cơ sở của bạn.

Đạt được cài đặt linh hoạt và thích ứng

Thực hiện một khái niệm mô-đun có thể mở rộng với thiết kế nhỏ gọn, có thể tùy chỉnh. Lắp đặt thiết bị đóng cắt trong nhà hoặc ngoài trời, thích ứng với yêu cầu địa điểm cụ thể của bạn và nhu cầu mở rộng trong tương lai một cách dễ dàng.

Giảm chi phí vận hành với bảo trì tối thiểu

Hưởng lợi từ thiết kế không cần bảo trì để giảm nhu cầu bảo dưỡng thường xuyên và chi phí lao động liên quan. Điều này làm giảm tổng chi phí sở hữu của bạn để hệ thống điện hoạt động liên tục, đáng tin cậy.

KHẢ NĂNG NỔI BẬT

Nhỏ gọn và an toàn: Khám phá những lợi thế

Xử lý dòng điện danh định cao một cách đáng tin cậy

Hoạt động với dòng điện danh định danh định lên đến 5.800 A cho hiệu suất mạnh mẽ trong các ứng dụng phát điện đòi hỏi khắt khe. Cung cấp phân phối điện ổn định, hiệu quả trong hệ thống của bạn để hỗ trợ hoạt động liên tục.

Thiết bị đóng cắt máy phát điện công nghiệp kiểu dáng đẹp với các đường nét sạch sẽ nhấn mạnh hiệu suất hệ thống điện và an toàn tiên tiến.

Đảm bảo an toàn cá nhân và vận hành cao

Bảo vệ nhân viên và hoạt động với phân loại hồ quang nội bộ lên đến IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Thiết kế được kiểm tra lỗi hồ quang này đảm bảo tính khả dụng hoạt động cao cho LSC 2A, bảo vệ cơ sở hạ tầng và nhân viên của bạn.

Bộ lưu trữ được bơm VB1.

Tích hợp với các phương thức kết nối đa dạng

Kết nối liền mạch bằng cáp, ống dẫn bus, thanh thanh cách điện rắn (SIB) và thanh nối theo pha cách ly (IPB). Tích hợp linh hoạt vào các cấu hình nhà máy đa dạng và các dự án trang bị thêm.

Một hệ thống ngắt mạch với một tổng đài phát điện và các thành phần điện khác nhau.

Khám phá tài nguyên