Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao lại là HB1-C?

HB1-C là một hệ thống ngắt mạch máy phát điện, một giải pháp bắt vít tất cả trong một cho các dự án trang bị thêm lên đến 72 kA. Nó thích ứng với các ứng dụng phát điện.

Các dự án trang bị thêm thường gặp khó khăn trong việc tích hợp thiết bị mới do giới hạn về không gian và thiết kế. Giải quyết vấn đề này với tính năng tùy chỉnh rộng rãi của HB1-C — gắn nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang và điều chỉnh thiết kế hình chữ I hoặc hình chữ L của nó để phù hợp với các kết nối thanh hiện có để tích hợp liền mạch.

Kích thước nhỏ gọn của HB1-C phù hợp với các giao diện GCB cũ, đơn giản hóa việc nâng cấp. Giảm chi phí vận hành lên đến 75% bằng cách sử dụng công nghệ chân không cần bảo trì. Tăng cường an toàn và tuân thủ với bộ ngắt chính và công tắc nối đất tích hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn IEC/IEEE 62271- 37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Lợi ích chính

Thích ứng với nhu cầu phức tạp

Giải quyết các hạn chế phức tạp của dự án với hệ thống ngắt mạch máy phát HB1-C có thể tùy chỉnh của chúng tôi. Điều chỉnh HB1-C theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Giảm chi phí vận hành

Thực hiện công nghệ chân không không cần bảo trì của chúng tôi để tiết kiệm tới 75% chi phí vận hành. Giảm thiểu chi phí liên tục và tối đa hóa hiệu quả trong suốt vòng đời của hệ thống.

Hợp lý hóa các dự án trang bị thêm

Đơn giản hóa các dự án trang bị thêm với giải pháp bắt vít tất cả trong một của chúng tôi. Tích hợp liền mạch với các giao diện ngắt mạch máy phát điện cũ và giảm thời gian lắp đặt với thiết kế nhỏ gọn, thích ứng.

Khả năng nổi bật

Khám phá tài nguyên