Máy dò khói hút khí (ASD) của Siemens cung cấp khả năng phát hiện cháy rất sớm để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong các khu vực ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Công nghệ bước sóng kép giúp doanh nghiệp duy trì tính liên tục bằng cách tránh báo động sai và phát hiện sớm các hạt khí điện phân.
Các ASD của Siemens cung cấp khu vực phủ sóng lớn nhất trên thị trường, với một đơn vị duy nhất giám sát không gian rộng lớn lên đến 6.700 m². Chúng có một loạt các mô hình phù hợp với nhu cầu của bạn:
- FDA221: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 120 m
- FDA222: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 200 m
- FDA241: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 120 m
- FDA242: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 400 m
- FDA261: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 800 m
- FDA262: Tổng chiều dài ống phân nhánh trên mỗi thiết bị: 1200 m
Tất cả các thiết bị phù hợp với EN 54-17 và EN 54-20 và có sự chấp thuận của VdS. Một số có chứng nhận an ninh mạng SL2.