Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Kiểm tra an toàn

Dịch vụ kiểm tra an toàn của chúng tôi tại Helmond, Hà Lan, được chứng nhận EN ISO/IEC 17025 (Số đăng ký. L547) và được chỉ định để chứng nhận bởi phòng thí nghiệm được công nhận RDW (E4) và KBA (E1), cộng với các cơ sở thử nghiệm của chúng tôi, cho phép chúng tôi thực hiện toàn bộ các bài kiểm tra trong nhà.

Truy cập thử nghiệm được công nhận

Các dịch vụ kiểm tra an toàn của chúng tôi tại Helmond, Hà Lan, được chứng nhận EN ISO/IEC 17025 (Số đăng ký. L547) và được chỉ định để được chứng nhận bởi trung tâm thử nghiệm RDW (E4) và KBA (E1) cung cấp một loạt các thành phần an toàn và thử nghiệm hệ thống: từ mũ bảo hiểm đến hệ thống kiềm chế hoàn chỉnh. Ngoài thử nghiệm phát triển, chúng tôi cũng cung cấp xác minh độc lập cuối cùng về sự tuân thủ của sản phẩm của bạn với các tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc kiểm tra các thành phần an toàn cụ thể, chúng tôi kiểm tra độ an toàn tổng thể của xe. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp phần mềm mô phỏng và kiến thức và công cụ bổ sung để phát triển, thiết kế, thử nghiệm và xác nhận các hệ thống an toàn thụ động và chủ động khác nhau. Các cơ sở thử nghiệm của chúng tôi được trang bị đầy đủ để thực hiện một loạt các thử nghiệm cho các ứng dụng ô tô, cả trong nhà và ngoài trời.

A visual of a component testing facility.

Kiểm tra an toàn thụ động

Thử nghiệm và tương đồng hệ thống an toàn trẻ em

Kiểm tra và tương đồng mũ bảo hiểm

Kiểm tra và tương đồng dây an toàn