Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tải tài liệu quảng cáo

Tìm hiểu thêm về các tính năng và khả năng của sản phẩm này.

Tại sao chọn NXairs 12kV 550?

Các sản phẩm dòng NXairs có tính linh hoạt cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng khác nhau về giải pháp, xếp hạng và cấu hình. Họ có thể đáp ứng các yêu cầu thông minh đa diện của khách hàng.

NXairs 12kV 550 có thiết kế nhỏ gọn với chiều rộng tủ chỉ 550 mm, tiết kiệm tới 30% diện tích sàn. Nó có thể được kết hợp với các thiết bị chiều rộng khác của dòng NXairs 12 kV có thông số cao hơn.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

Độ tin cậy

Giảm thiểu rủi ro với các hoạt động lồng vào nhau, giảm áp và ngăn chặn lỗi hồ quang đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC để đảm bảo an toàn cá nhân và vận hành đáng tin cậy.

Hiệu quả

Thiết bị đóng cắt có bộ nạp lên đến 1250A và dòng thanh 2500A, định mức ngắn mạch 31.5kA và phân loại IAC A FLR.

Linh hoạt

Thiết kế tối ưu giúp giảm không gian lắp đặt và chi phí xây dựng đồng thời cho phép kết hợp linh hoạt với các đơn vị NXairs khác.

Các tính năng nổi bật