NXAIR M 24 kV, lên đến 25 kA
- 24 kV, đánh giá lên đến 25 kA
- Lý tưởng cho cung cấp điện, cơ sở hạ tầng, các ứng dụng công nghiệp
- Nhỏ gọn, bảo trì thấp, bền vững với môi trường
NXAIR 50kA
- Lên đến 17,5 kV, 50 kA, lên đến 4000 A
- Được chứng minh cho các mạng phức tạp và công suất ngắn mạch cao
- Ứng dụng ngắt mạch máy phát điện lên đến 15 kV
- Vòng đời nhỏ gọn, đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí
NXAIR
- Lên đến 17,5 kV, 40 kA, lên đến 4000 A
- Đối với các ứng dụng cung cấp điện, công nghiệp, ngoài khơi
- An toàn tối đa, thân thiện với người vận hành
- Giá trị tuyệt vời, chi phí vòng đời thấp
NXAIRC
- Lên đến 24 kV, 25 kA, lên đến 2000 A
- Danh mục liên tục dịch vụ LSC2
- Dấu chân nhỏ gọn, giảm áp linh hoạt
- Bảo trì thấp, thân thiện với môi trường
NXAIRH
- Lên đến 36 kV
- Đã được chứng minh trên toàn bộ nguồn điện, công nghiệp, cơ sở hạ tầng
- Bảo trì tối thiểu, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn