Bộ sạc điện VersiCharge 48 A AC nhỏ gọn, đáng tin cậy và dễ sử dụng - hoàn hảo cho các trang thương mại đang tìm kiếm giải pháp sạc EV có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí. Các lựa chọn thanh toán linh hoạt như tùy chọn thanh toán mở và thanh toán an toàn cũng có sẵn để sử dụng thương mại.
- Chế độ sạc cấp 2
- AC Công suất đầu ra: 48 amp/lên đến 11,5 kW
- Phích cắm J1772 với cáp 20 ft & quản lý cáp tích hợp
- Một pha: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Yêu cầu bộ ngắt 50 A/60 A
- An toàn & Tiêu chuẩn: cUL được liệt kê - Theo UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 Số 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 số 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 số 282/NMX-J-677-ANCE 8-dance
- EMC: FCC Phần 15 Loại A
- 16,10 in (H) x 7,09 in (W) x 3,78 in (D)
- 17 lbs
- Đánh giá: Trong nhà và ngoài trời, NEMA 4, IK 8
- Độ cao hoạt động: 9,840 ft
- Nâng cấp phần mềm qua mạng (OTA)
- Bảo hành 3 năm