Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao nên sử dụng Phòng thí nghiệm kiểm tra công suất cao của chúng tôi?

Phòng thí nghiệm thử nghiệm công suất cao của chúng tôi ở Schaltwerk, Berlin, tiến hành các thử nghiệm nghiêm ngặt trên bộ ngắt mạch và các thành phần trung thế. Chúng tôi đánh giá khả năng ngắn mạch, chuyển mạch điện dung, dòng điện chịu được đỉnh và các thông số quan trọng khác. Với dòng ngắn mạch tối đa 40 kA ở 19 kV, thiết lập nguồn thích ứng của chúng tôi bao gồm máy biến áp và lò phản ứng để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Lợi ích chính

Sử dụng thiết lập thích ứng

Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra công suất chuyển mạch, kiểm tra dòng điện ngắn và chịu được đỉnh, kiểm tra chuyển mạch dòng tải, kiểm tra độ bền điện và thực hiện kiểm tra công suất cho công tắc nối đất.

Truy cập thiết bị hiệu suất cao

Tiến hành các bài kiểm tra của bạn với sự tự tin. Đầu ra máy phát tối đa là 1300 MVA và dòng ngắn mạch tối đa (một và ba pha [đỉnh /rms]) là 105/40 kA.

Tin tưởng một phòng thí nghiệm được công nhận

Phòng thí nghiệm thử nghiệm công suất cao của chúng tôi tại Schaltwerk, Berlin, được công nhận và đáp ứng các yêu cầu theo DIN EN ISO/IEC 17025:2018 cho các hoạt động đánh giá sự phù hợp: phạm vi công nhận PEHLEPSW.

Khả năng nổi bật

Bắt đầu