Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

EasySTONE NC được cung cấp bởi DDX

DDX là một công ty quốc tế chuyên phát triển phần mềm CAD/CAM cho các trung tâm gia công CNC. Từ năm 2001, Tập đoàn đã cung cấp phần mềm sáng tạo, đáng tin cậy và dễ sử dụng cho các nhà khai thác gỗ, đá, thủy tinh và vật liệu composite.<br/>Họ cũng giúp hơn 10.000 khách hàng trên toàn thế giới vượt qua những thách thức hàng ngày của họ bằng cách cho phép họ đạt được mục tiêu sản xuất và đạt được các tiêu chuẩn hiệu quả cao hơn.<br/>DDX HQ đặt tại Brembate di Sopra (Bergamo, Ý). Họ cũng có mặt tại địa phương với bốn chi nhánh ở Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Sĩ. Điều này đảm bảo hỗ trợ liên tục, tại chỗ về mặt thương mại, kỹ thuật và hỗ trợ.

Tại sao nên sử dụng Đó là phần mềm CAD/CAM cảm ứng để chế tạo đá CNC.?

EasyStone NC là giải pháp CAD/CAM dựa trên cảm ứng được thiết kế để sử dụng trên máy trong chế tạo đá. Nó phục vụ người vận hành CNC làm việc với đá tự nhiên và tổng hợp, gốm sứ và các vật liệu tương tự.

Công cụ này cung cấp khả năng điều khiển trực quan trên bo mạch, liên kết quy trình làm việc văn phòng với máy và giảm độ phức tạp trong thiết lập bằng cách xử lý thiết kế, mô hình tham số và tải trực tiếp lên CNC trong một giao diện.

Lợi ích

  • Vận hành máy trạm CNC của bạn dễ dàng với giao diện màn hình cảm ứng đơn giản của EasyStone NC. Được thiết kế để tương tác trực tiếp, nó rút ngắn đường cong học tập, tăng tốc độ thiết lập và cho phép người vận hành quản lý các nhiệm vụ gia công một cách nhanh chóng và tự tin.
  • Điều chỉnh EasyStone NC phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn. Định cấu hình các thông số tiêu chuẩn hoặc nâng cao và tùy chỉnh cài đặt công cụ để tạo quy trình công việc phù hợp với sàn sản xuất của bạn. Điều này sẽ đảm bảo tính linh hoạt, độ chính xác và năng suất tối đa cho mọi dự án.
  • Mở rộng khả năng của bạn với các tiện ích bổ sung mô-đun như Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D Profiles và quản lý bộ nâng. Mỗi mô-đun nâng cao hiệu suất, tự động hóa các quy trình chính và cho phép bạn mở rộng quy mô hoạt động CNC của mình một cách hiệu quả.

Khả năng nổi bật

Khám phá tài nguyên và các sản phẩm liên quan

Điều kiện tiên quyết

Màn hình 17 inch với độ phân giải 1280x1024 hoặc độ phân giải 1920 × 1080 Full HD

Bộ xử lý INTEL® Core™ i3 (hoặc tương đương) 32 hoặc 64 bit hoặc INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (hỗ trợ giới hạn cho Windows 7 SP1 và Windows 8)

RAM 2 GB hoặc 8 GB (hoặc cao hơn)

Tương thích với dòng OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX hoặc dòng AMD Radeon™ RX

40 GB có sẵn trong đĩa cứng hoặc trên SSD

Cần có kết nối Internet để quản lý giấy phép dựa trên đám mây