- Nguồn cấp dữ liệu trên hoặc dưới tùy chọn nhờ các thiết bị đầu cuối giống hệt nhau
- Lối vào thuận tiện nhờ không gian nối dây rộng và dễ tiếp cận
- Tháo thủ công nhanh chóng khỏi cụm thanh
- Chống rung và chống sốc theo DIN EN 61373 và DIN EN 50155 “1B”
- Khả năng áp dụng ở nhiệt độ môi trường từ —40° C đến +70° C, với độ ẩm tối đa 95%
- Công suất chuyển mạch định mức: 10 kA AC
Chống rung:
- Theo IEC 60068-2-6. 50 m/s² với 25 đến 150 Hz và 60 m/s² với 35 Hz (4 giây)
- Theo EN 61373 Loại 1, Loại B