Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?
Chuỗi hội thảo

TIA trong tầm tay: LOGO! 9

Ngày 16 - 18 tháng 6 năm 2026 lúc 9 giờ sáng — 2 giờ chiều ở Brno, Ostrava, Prague

Sự kiện đã diễn ra. Cảm ơn bạn đã tham gia, và vui lòng điền vào mẫu phản hồi tại liên kết này.

Khám phá những tính năng mới mang tính cách mạng của LOGO! 9

Tại chuỗi hội thảo “TIA na dosah”, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn thế hệ LOGO mới! 9 và khả năng của nó để kiểm soát các ứng dụng quy mô nhỏ. Bạn sẽ học cách tích hợp LOGO một cách hiệu quả! với các thành phần tự động hóa khác, chẳng hạn như trực quan hóa hợp nhất hiện đại và ổ đĩa thế hệ tiếp theo.

Cũng sẽ có những minh chứng thực tế về các ứng dụng trong thế giới thực để giúp bạn tận dụng tối đa tiềm năng của LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Thời gian

Phiên

9 giờ sáng - 9:45 sáng

Giới thiệu LOGO! 9

9:45 sáng - 10:30 sáng

Tùy chọn Visualization của LOGO!

10:30 sáng - 10:45 sáng

Nghỉ ngắn

10:45 sáng - 11:30 sáng

Ổ đĩa cho các ứng dụng nhỏ

11:30 sáng - 11:45 sáng

Nghỉ ngắn

11:45 sáng - 12:30 chiều

Trưng bày ứng dụng

từ 12:30 chiều

Kết thúc và ăn trưa

Giờ mùa hè Trung Âu (CEST)

Ở đâu và khi nào?

Hội thảo “TIA na dosah” sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày sau:

Brno

Ostrava

Pra-ha