Khám phá sách trắng của chuyên gia để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.
Bài báo này khám phá lợi ích của các trạm biến áp kỹ thuật số với bus xử lý so với trạm biến áp thông thường không có bus xử lý.
Bài báo cung cấp một đánh giá so sánh về các tiêu chuẩn IEC 61850-9-2 và IEC 61869-9, rất quan trọng trong việc thiết kế và triển khai công nghệ bus quy trình.
Bài báo này nhằm thảo luận về việc triển khai công nghệ IEC-61869 trong các trạm biến áp tiện ích để hợp nhất các phép đo hiện trường và truyền chúng đến rơle bảo vệ tập trung.
Bài báo này thảo luận về thuật toán Phân tích dạng sóng hiện tại (CWA) được giới thiệu cho các ứng dụng vi sai biến áp.
Chức năng chuyển mạch điểm trên sóng được sử dụng để giảm tải điện động và điện môi tăng lên do chuyển mạch không tối ưu của bộ ngắt mạch trong mạng.
Bài báo này trình bày nguyên tắc theo dõi tần số lấy mẫu có hiệu quả từ 10 Hz đến 90 Hz.
Bài báo giới thiệu bảo vệ dựa trên trở kháng (21C) như một cải tiến tiềm năng so với bảo vệ vi sai điện áp truyền thống (87V) cho các ngân hàng tụ shunt.