Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?
Quảng cáo dịch vụ doanh nghiệp kỹ thuật số với thiết kế màu xanh trắng làm nổi bật sự đổi mới và các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Tìm trung tâm kiểm tra EMC và loại

Khám phá thử nghiệm khả năng tương thích điện từ (EMC) đáng tin cậy tại các trung tâm thử nghiệm của Siemens, dành cho cả khách hàng nội bộ và bên ngoài. Chúng tôi được công nhận bởi Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) và được chứng nhận bởi DEKRA và UL, vì vậy các báo cáo thử nghiệm của chúng tôi được công nhận trên toàn thế giới.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Kiểm tra và chứng nhận bạn có thể tin tưởng

Kiểm tra EMC là điều cần thiết cho các sản phẩm tạo ra năng lượng điện từ. Các trung tâm kiểm tra EMC của Siemens có thể thực hiện:

  • Thử nghiệm phát xạ điện từ và bức xạ
  • Thử nghiệm môi trường đối với căng thẳng khí hậu, bao gồm nhiệt, lạnh, độ ẩm và biển
  • Kiểm tra môi trường đối với ứng suất cơ học, như rung động, sốc, tiếng ồn và rơi gói
  • Đo từ trường và điện trường
  • Thử nghiệm và chứng nhận cho các tiêu chuẩn CE và UL

Hội thảo EMC; Đăng ký hội thảo

Khả năng tương thích điện từ (EMC)

Tìm thử nghiệm EMC tại:

  • Trung tâm EMC Erlangen
  • Trung tâm Kiểm tra Loại Karlsruhe

Kiểm tra độ an toàn của thiết bị và ứng suất khí hậu

Kiểm tra độ an toàn của thiết bị điện và thực hiện kiểm tra môi trường khí hậu tại:

  • Trung tâm Kiểm tra Loại Karlsruhe

Kiểm tra ứng suất cơ học

Thực hiện kiểm tra môi trường đối với ứng suất cơ học tại:

  • Trung tâm Kiểm tra Loại Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

Trung tâm EMC Erlangen: Phòng thí nghiệm

Địa chỉ:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Về chúng tôi: Chúng tôi là phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận DAkkS theo DIN EN ISO/IEC 17025.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Các phép đo và thử nghiệm EMC:

    • Tiêu chuẩn IEC và EN cho đánh dấu CE
    • FCC được phê duyệt tại Hoa Kỳ
    • Tiêu chuẩn KS C để phê duyệt tại Hàn Quốc
    • Phê duyệt hàng hải

  • Các phép đo và kiểm tra EMC tại chỗ cũng như khắc phục sự cố cho các hệ thống của khách hàng
  • Đo lường và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm hoặc tại chỗ theo MIL-STD và VG
  • Các phép đo vô tuyến trên các sản phẩm có mô-đun vô tuyến đã được phê duyệt (thiết bị kết hợp) cho RED

Điều 3.2

  • Hỗ trợ đo lường và lập kế hoạch kiểm tra cho đến khi chuẩn bị kế hoạch kiểm tra
  • Tư vấn về các vấn đề EMC
  • Hỗ trợ cải thiện EMC của sản phẩm và hệ thống, cũng trong giai đoạn phát triển
  • Hội thảo EMC

Trung tâm EMC Erlangen: Kỹ thuật

Địa chỉ:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Về chúng tôi: Chúng tôi là phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận DAkkS theo DIN EN ISO/IEC 17025. Chúng tôi chuyên về các bài kiểm tra EMC/EMF cho các phương tiện đường sắt và cơ sở hạ tầng đường sắt.

Là một phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận, chúng tôi cung cấp thử nghiệm toàn diện theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho các phương tiện đường sắt, cơ sở hạ tầng đường sắt và các thành phần trên toàn thế giới.

Dịch vụ kiểm tra đường sắt của chúng tôi:

  • Điều tra tính tương thích của xe với hệ thống phát hiện chỗ trống theo đường ray bằng cách ghi lại phản hồi của hệ thống (dòng nhiễu, theo TR-EMV02, EN 50238)
  • Điều tra tính tương thích của xe với các hệ thống trên đường ray (bộ đếm trục và cảm biến) bằng cách đo từ trường trong khu vực đường ray (theo TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Đo lượng phát xạ điện từ từ các hệ thống và phương tiện liên quan đến khả năng tương thích vô tuyến (EN 50121-3-1, EMV 06, đài phát thanh đường sắt ÖBB theo 50.02.01)
  • Đo từ trường và điện trường liên quan đến sự tiếp xúc của người (theo EN 50500)

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn phê duyệt bởi các chuyên gia được EBA công nhận
  • Hoạt động Inspection (Debo/Nobo) với các đối tác hợp tác của chúng tôi
  • Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra
  • Khắc phục sự cố và đánh giá EMC
  • Tư vấn về tất cả các chủ đề EMC trong lĩnh vực đường sắt
  • Hội thảo EMC
  • Chuẩn bị kế hoạch EMC

EMC/EMF của các thiết bị năng lượng:

Đối với các hệ thống năng lượng, chúng tôi thực hiện mô phỏng trước cũng như các phép đo EMC và bảo vệ cá nhân sau khi hệ thống đã được lắp đặt. Các lĩnh vực làm việc của chúng tôi bao gồm:

  • Mô phỏng từ trường và điện trường liên quan đến sự tiếp xúc của con người
  • Mô phỏng phát xạ tần số cao của các hệ thống năng lượng (HVDC, FACTS) liên quan đến việc đánh giá khả năng tương thích vô tuyến
  • Đo từ trường và điện trường liên quan đến sự tiếp xúc của con người
  • Đo lượng phát xạ điện từ từ các hệ thống năng lượng tại chỗ
  • Tư vấn về tất cả các chủ đề EMC trong lĩnh vực hệ thống năng lượng
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Trung tâm Kiểm tra Loại Karlsruhe

Địa chỉ:

Eastern Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Về chúng tôi: Chúng tôi là phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận DAkkS theo DIN EN ISO/IEC 17025. Chúng tôi có các chứng nhận sau: UL, FM, sơ đồ IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, hàng hải.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Thử nghiệm đánh dấu CE của thiết bị điện tử công nghiệp theo Chỉ thị EMC và Điện áp thấp
  • Chất lượng sản phẩm cho điều kiện môi trường khắc nghiệt
  • Kiểm tra loại, chứng nhận, kiểm tra trong quá trình phát triển

An toàn thiết bị điện và chứng nhận:

  • Thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/EN để đánh dấu CE theo Chỉ thị điện áp thấp và như một phòng thí nghiệm SMT trong sơ đồ CB (thông qua UL/DEMKO)
  • Thử nghiệm theo tiêu chuẩn UL cho chứng nhận UL cho Hoa Kỳ và Canada
  • Chứng nhận Ex Zone II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, chứng nhận CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Phạm vi: Thiết bị CNTT (UL/IEC/EN 62368-1), thiết bị đo điện, điều khiển và phòng thí nghiệm (UL/IEC/EN 61010)

Khả năng tương thích điện từ (EMC):

  • Các phép đo và thử nghiệm EMC tại phòng thí nghiệm:

    • Tiêu chuẩn IEC và EN cho đánh dấu CE
    • Phê duyệt hàng hải
  • Buồng bán chống âm: Khoảng cách đo và kiểm tra 3 m

    • Đo phát xạ bức xạ trong dải tần 150 kHz bis 6 GHz
    • Khả năng miễn dịch bức xạ trong dải tần 80 MHz bis 6 GHz (20 V/m lên đến 1 GHz, 10 V/m lên đến 6 GHz)
  • 2 cabin được che chắn: để kiểm tra khả năng miễn dịch

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Mô phỏng nguồn điện tại địa điểm thử nghiệm và nhiễu loạn lưới: một pha

    • Nhấp nháy
    • Hài hòa
    • Gián đoạn và biến thể cung cấp điện
    • Dòng điện khởi động

Kiểm tra môi trường (ứng suất cơ học):

  • Thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/EN: rung, sốc, tiếng ồn, thử nghiệm rơi gói
  • Thử nghiệm vận hành và vận chuyển, thử nghiệm để phê duyệt hàng hải
  • 2 hệ thống kiểm tra độ rung với tối đa 35 kN, gia tốc tối đa 100 g
  • Máy thả chính xác để kiểm tra độ rơi của các thiết bị cầm tay và đóng gói

Thử nghiệm môi trường (căng thẳng khí hậu):

  • Kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC/EN: nhiệt, lạnh, độ ẩm
  • Thử nghiệm vận hành và lưu trữ, thử nghiệm để phê duyệt hàng hải
  • Phòng thử nghiệm môi trường từ 600 lít đến 1500 lít, nhiệt độ -70° C đến+180° C, độ ẩm tương đối 10% đến 98%

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay