Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Фотополімеризація ват

Одна з найстаріших технологій 3D-друку, фотополімеризація чан тепер охоплює кілька технологій, що використовують загартовану смолу для виробництва 3D-деталей.

Що таке фотополімеризація Vat?

Фотополімеризація ват - це категорія адитивне виробництво (AM) процеси, які створюють 3D-об'єкти шляхом вибіркового затвердіння рідкої смоли шляхом цілеспрямованої світлоактивованої полімеризації. Стереолітографія, перший процес АМ, який був запатентований та комерціалізований, - це техніка фотополімеризації чан. З моменту появи стереолітографія у 1980-х роках фотополімеризація чан зросла, включаючи також безперервне виробництво рідких інтерфейсів (CLIP), твердий ґрунт (SGC) та пряму обробку світла (DLP).

Усі типи фотополімеризації чан використовують спеціальні смоли, які називаються фотополімерами, як друкарський матеріал. Під впливом певних довжин хвиль світла молекули рідких фотополімерів швидко зв'язуються між собою і тверднуть у твердий стан за допомогою процесу, який називається фотополімеризацією. У більшості 3D-принтерів, які працюють за принципами фотополімеризації чан, рідкий фотополімер утримується в контейнері або чані з вбудованою платформою частково зануреною біля поверхні рідини. Використовуючи інформацію, надану файлом САПР, принтер направляє джерело світла для затвердіння рідкого фотополімеру в твердий шар вибірково. Потім платформа збірки занурюється в решту смоли, і процес повторюється для наступних шарів, поки дизайн не буде повністю надрукований.

Фотополімеризація ват відома серед виробників як швидкий і дуже точний процес АМ, який може друкувати великі моделі та прототипи (з ванною відповідного розміру та платформою для побудови). Однак фотополімери, як правило, не мають надійних структурних характеристик, тому отримані частини за своєю суттю більш схильні до деградації та деформації з часом. Крім того, друковані деталі можуть вимагати спеціального поводження або додаткового інструменту залежно від процесу та використовуваних полімерів, що робить фотополімеризацію чан надзвичайно дорогою для деяких застосувань.

Супутні товари: Фіксована площина NX AM | NX AM Багатоосьовий | NX AM Build Optimizer

A photopolymerization process is being used to create a 3D printed object.

Зрозумійте переваги фотополімеризації чан

Відтворюйте дрібні деталі

Використовуйте точність технологій фотополімеризації чан для відтворення дрібних деталей.

Прискорення прототипування

Прискорити виробництво прототипів, використовуючи властиву швидкість фотополімеризації чан для 3D-друку.

Масштабування моделей до декількох розмірів

Виготовлення деталей з широким діапазоном розмірів за допомогою ванної фотополімеризації.

Супутні товари

Пов'язані ресурси

Програмне забезпечення для адитивного виробництва

Цей блог буде зосереджений на цій захоплюючій новій технології та ролі, яку відіграє Siemens, допомагаючи нашим клієнтам скористатися можливостями, які приносить добавка.

Community

Приєднуйтесь до розмови та отримайте відповіді на свої запитання від експертів з виробництва добавок.