Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

IBS QMS

Система управління якістю IBS (QMS) тепер є частиною Opcenter, пропонує цілісне рішення щодо якості протягом усього життєвого циклу продукції та ланцюга поставок.

Що таке IBS QMS?

Програмне забезпечення IBS QMS допомагає виробникам контролювати якість, виробництво, простежуваність та зусилля щодо дотримання вимог для оптимізації процесів та вартості продукції. Це допомагає виробникам вирішувати всі проблеми якості, створюючи як міжгалузеві, так і галузеві рішення найкращих практик. Програмне забезпечення IBS QMS відповідає ключовим стандартам якості, включаючи ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Базель II та AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Частина 11 та 820, ISO 14971 та 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX та VDA 6.1.

Розроблене для оптимізації процесів у сферах розробки продуктів, виробництва, тестування та приймання, програмне забезпечення IBS QMS є основою компанії Siemens управління виробничими операціями (МОМ) портфоліо.

Тепер під парасолькою Opcenter Quality IBS QMS включає системи, адаптовані до конкретних ключових галузей та/або функціональних областей. Рішення IBS QMS дозволяють спеціальним програмам забезпечувати гарантію якості незалежно від вертикальної інтеграції, виробничих процесів/моделей та етапів ланцюга поставок. У портфелі IBS QMS флагманське рішення IBS QMS Professional — це процесно-орієнтоване, модульне, багатомовне та міжгалузеве рішення з автоматизованої якості (CAQ). IBS QMS Automotive займається інтегрованим забезпеченням якості в автомобільному будівництві, охоплюючи весь процес від корпусу до готового продукту. CompliantProTM - це інтегроване рішення для управління відповідністю в IBS QMS, що створює прозорість у кожному з визначених процесів компанії та забезпечує дотримання всіх відповідних керівних принципів, правил та вимог. Ці системи більш детально розглянуті нижче.

Супутні товари: Opcenter Quality | Управління якістю та комплаєнсом Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Переваги IBS QMS

Виробники, які використовують програмне забезпечення IBS QMS у його сучасному вигляді - Opcenter Quality - користуються як кількісним, так і якісним покращенням продукції та виробництва. Вони досягають коротших інноваційних циклів із більш складними продуктами, скорочуючи час виходу на ринок.

Видимість усіх виробничих даних з першого погляду

Отримайте покращену видимість, пропонуючи повний огляд усіх виробничих даних з першого погляду для прийняття обґрунтованих рішень.

Зниження витрат на перевірку та переробку

Відчуйте значне зниження витрат на перевірку та переробку, що сприяє загальній операційній ефективності та економічній ефективності.

Зниження витрат на гарантію та обов'язковість

Підвищення фінансових показників та задоволеності клієнтів завдяки покращенню якості продукції.

Зниження витрат на відкликання та відкликання

Отримайте суттєве зменшення відкликання та пов'язаних з цим витрат, забезпечуючи більшу операційну ефективність та задоволеність клієнтів за рахунок підвищення якості продукції.

Підвищення задоволеності клієнтів

Оптимізує процеси, зменшує дефекти та забезпечує більш якісну продукцію, що призводить до покращення досвіду клієнтів.

Підвищення задоволеності клієнтів

Підвищуйте задоволеність клієнтів за допомогою оптимізованих процесів, зменшення дефектів та покращення загальної якості продукції, що сприяє підвищенню рівня задоволеності клієнтів.

Функціональність програмного забезпечення IBS QMS

Програмне забезпечення IBS QMS робить набагато більше, ніж просто підтримує процедури перевірки та документацію. Завдяки своєму цілісному підходу до якості програмне забезпечення IBS QMS для управління якістю дозволяє розпочати планування якості під час проектування та проектування продукту. Він триває з контролем якості під час виготовлення виробу. Програмне забезпечення IBS QMS виявляє ризики та збої в проектуванні та виробництві продукту, щоб мати місце постійне вдосконалення. Зокрема, збираючи дані про якість від проектування та виробництва, IBS QMS надає інформацію, необхідну для постійного та стійкого ініціювання процесів вирішення проблем продукції та виробництва - безперервно та стабільно.

Функції, що надаються програмним забезпеченням IBS QMS для управління якістю, включають:

  • Структурований метод визначення та ініціювання необхідних кроків для перенесення продукту з етапу планування до серійного виробництва, як правило, вдосконалене планування якості виробництва (APQP)
  • Аналіз режимів відмов та наслідків (FMEA) для підтримки запобігання запобіганню дефектів з оцінкою наслідків відмови та пов'язаних з ними ризиків вже на етапі планування
  • Отримання відповідних даних та витрат на зовнішні та внутрішні скарги
  • Управління якістю постачальників, включаючи перевірку вхідних товарів, оцінку постачальників, аудит постачальників та управління скаргами
  • Управління вимірювальними приладами для моніторингу продуктивності приладу та калібрування вимірювачів відповідно до специфікацій продукту
  • Якість виробництва, включаючи планування інспекції, перевірку під час виробництва та статистичний контроль процесів (SPC), щоб допомогти виявити відхилення толерантності, визначити першопричини та виправити дефекти в режимі реального часу
  • Управління комплаєнсом (замовник/постачальник/внутрішній)
  • Аудит (постачальник/внутрішній)
  • Придбання та оцінка дефектів

IBS СМС Професійний

Opcenter Quality

IBS QMS Professional - це багатомовне, міжгалузеве стандартне рішення комп'ютерної якості (CAQ). Модулі IBS QMS Professional призначені для впорядкування процесів у сферах розробки продукції, виготовлення, тестування та прийняття.

IBS QMS Professional гармонізує та стандартизує процеси якості протягом усього життєвого циклу продукту. Від проектування та планування (створення ідеї) до виробничого процесу (реалізація) і назад із постійним вдосконаленням (використання), IBS QMS Professional підтримує наскрізний процес якості із замкнутим циклом. Значна оптимізація процесів здійснюється на етапі планування виробництва, розробки та будівництва. Далі управляються закупівельно-виробничі процеси для досягнення бажаної якості. Потім зрілий продукт служить основним джерелом вхідних даних, хоча і отриманих уроків, до процесу проектування продукту, закриваючи цикл якості.

IBS QMS Professional безпечно виконує якісні процеси, фіксуючи та враховуючи всі складності продуктів та процесів. Система підтримує інтерфейси з широким спектром вимірювального обладнання, від простих калібрів до складних координатних вимірювальних машин або 100% інспекційних машин. Система управління вимірювальними приладами надає інструменти для управління різними типами вимірювальних приладів (наприклад, механічних, електричних) та для документування всіх процедур, пов'язаних з історією вимірювальних приладів (наприклад, калібрування вимірювальних приладів, випуск/повернення та ремонт). Вибір датчиків є життєво важливою вимогою для досягнення стандартизованої документації відповідних даних про якісні продукти та процеси, і він допомагає визначити та контролювати терміни для кожного вимірювального приладу.

Важливо відзначити, що IBS QMS Professional відповідає нормативним стандартам і забезпечує — і демонструє — повну відповідність вимогам. Виробники повинні відповідати стандартам та дотримуватися рекомендацій, що стосуються їх конкретної галузі.

IBS QMS Professional призначений для підвищення прозорості на виробничому підприємстві, зменшення ризиків та витрат на проблеми якості та порушення процесів. Як модульна система, орієнтована на процес, підтримувана надійністю та структурою циклу Демінга (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional забезпечує найвищу якість виконання. Цикл Deming підтримує IBS QMS Professional у всьому ланцюжку створення вартості продукції як науковий, покроковий підхід до вирішення проблем та постійного вдосконалення. Крім того, IBS QMS Professional розглядає те, що, як правило, є розрізненим набором якісних заходів на підприємстві та замінює багато децентралізованих інструментів, які керують процесами якості з різними базами даних у неоднорідному та неінтегрованому ІТ-ландшафті. Система зберігає всі дані, що стосуються якості, в централізованої базі даних.

IBS QMS Автомобільні

IBS QMS Automotive забезпечує прозорість у весь спектр виробничих даних від постачальника до дилера, захищаючи продуктивність, пунктуальність, стабільність та скорочення часу обробки протягом усього виробництва. Він освоює технічні складності автомобільного виробництва, пропонуючи повне управління конфігураціями та забезпечуючи легкий доступ до всіх виробничих даних з першого погляду.

Завдяки своєму специфічному адаптації до потреб автомобільної промисловості, IBS QMS Automotive:

  • Відповідає всім основним стандартам, включаючи QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 та AIAG
  • Підтримує стратегію нульового дефекту
  • Підтримує електронні картки вакансій транспортних засобів
  • Ефективно керує переробкою
  • Керує місцезнаходженням та динамічним створенням замовлень на перевірку конкретних транспортних засобів
  • Створює всебічну простежуваність з точною локалізацією дефектної продукції
  • Знижує витрати на гарантію та прискорює обробку скарг
  • Запобігає багаторазовим перевіркам і посилює процес перевірки
  • Визначає коефіцієнти бізнесу для оптимізації процесів

Відповідність IBS СМС ProTM

IBS QMS CompliantPro — це комплексне рішення з дотримання вимог, що забезпечує стійку підтримку всіх сфер корпоративного управління, управління ризиками та комплаєнсу. Він підтримує історію змін, механізми ескалації, сповіщення електронною поштою тощо.

CompliantPro можна адаптувати відповідно до існуючих процесів компанії та чітко їх відобразити. Інтегровані функції контролю та структури відповідальності забезпечують швидкий та ефективний потік інформації, що, в свою чергу, дозволяє швидше ідентифікувати тенденції та ризики та уникнути негативних наслідків.

Рішення IBS QMS CompliantPro інтегрує адміністрування користувачів для забезпечення надійного розподілу ролей та функцій для кожного окремого користувача. Це забезпечує безпеку доступу на кожному рівні. Система сильно орієнтована на найкращі практики, а також правила та вимоги.

IBS QMS CompliantPro розроблений для підтримки ціннісно-орієнтованого та надійного корпоративного управління на задоволення всіх груп зацікавлених сторін. Це дозволяє своєчасно виконувати всі відповідні внутрішні та зовнішні нормативи та стандарти, що застосовуються до компанії як сьогодні, так і в майбутньому, без великих витрат для організації. IBS СМС КомплаєнтPro:

  • Сприяє розвитку культури Compliance™ в компаніях по всьому ланцюжку поставок
  • Забезпечує дотримання всіх відповідних стандартів і нормативних актів, а також вимог законодавства
  • Забезпечує висококонфігуроване та масштабоване програмне рішення
  • Не створює галузевих обмежень, роблячи його придатним для використання в кожній організації
  • Підтримує велику різноманітність різних типів документів, різні права та різні робочі процеси
  • Може використовуватися кожним агрегатом, незалежно від місця розташування