Використовуйте програми для передачі даних для зниження витрат на автоматизацію автоматичної лінії
Автомобільна промисловість все більше трансформується в бік виробництва, керованого даними. Автомобільні виробничі лінії вимагають постійної адаптації та оптимізації, з важкими інженерними та пусконалагоджувальними зусиллями. Використання потужності виробничих даних вимагає гармонізації та стандартизації їх потоку. Рішення, керовані технологіями, дозволяють віртуально моделювати та оптимізувати концепції гнучких виробничих ліній перед фізичним активізацією в реальному світі. Стандартизація в автоматизації знижує ризик, забезпечує прибутковість та сприяє дотриманню нормативних актів. Стандартизація є основою для цифровізації та спрощує впровадження цифрових додатків.
Підвищення ефективності в інженерії автоматизації ліній
Щоб залишатися конкурентоспроможними в цифровому автомобільному ландшафті, виробники повинні бути готовими до майбутнього. Наші рішення забезпечують вдосконалену автоматизацію, оптимізацію та управління даними, скорочуючи час введення в експлуатацію, спрощуючи оптимізацію заводу та підвищуючи продуктивність виробництва, не впливаючи на час безперебійної роботи.
50% Скорочення часу на введення в експлуатацію та будівництво
Швидко побудований на існуючому заводі, продовжуючи поточне виробництво на повній швидкості лінії та забезпечуючи гнучкість для декількох конфігурацій. (Порше)
50% Скорочення часу виходу на ринок
Розробіть масштабовану фабрику зеленого поля менш ніж за два роки та побудуйте повністю цифрову фабрику на 50 відсотків швидше, ніж зазвичай. Вінфаст
95% Покращена точність даних проектування
Дотримуйтесь глобальних стратегічних планів та скорочуйте цикли розробки нових автомобілів, одночасно покращуючи якість та підтримуючи репутацію бренду. (Компанія BYD Авто з обмеженою відповід
альністю)Автоматизація, оптимізація та управління даними нового рівня
Швидко адаптуйтеся до змін попиту за допомогою стандартизованих практик та сумісності обладнання за допомогою автоматизації наступного рівня. Увімкніть віртуальну перевірку та роботу для перевірки продуктивності за допомогою цифрових близнюків та моделювання. Нарешті, використовуйте потужність даних виробництва та підприємства.

Автоматизація наступного рівня
- Стандартизація з використанням перевірених і перевірених шаблонів та бібліотек для скорочення часу проектування та полегшення плавного нарощування виробничих ліній.
- Стандартизація обладнання автоматизації для оптимізації обслуговування та управління запасними частинами, а також для впровадження цифрових додатків.

Віртуальна перевірка та експлуатація
- Перевірте продуктивність на основі віртуального представлення програми або заводу Оцініть виробничі
- процеси та різні конфігурації ліній шляхом моделювання Використовуйте цифровий
- близнюк для оптимізації виробництва та матеріального потоку

Керування даними наступного рівня
- Збір та структурування даних магазину для безперебійної співпраці між ОТ та ІТ Увімк
- ніть програми на основі даних для аналітики, конфігурації, оптимізації та контролю
Навички конвеєрної технології, пропоновані Siemens, ідеально підходять для автомобільного заводу. Ми широко використовували технологію Siemens у складальному цеху.