Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

MainMATE за підтримки ZETA

ZETA, зі своїми 27 дочірніми компаніями по всьому світу, спеціалізується на плануванні, автоматизації, цифровізації та кваліфікації індивідуальних біофармацевтичних установок для асептичних технологічних рішень. ZETA виступає як наскрізний постачальник рішень, поєднуючи інженерію заводу з HVAC та проектуванням чистих приміщень. Завдяки своїм FrameWorks, ZETA пропонує загальний інструментальний ландшафт для виконання проектів CAPEX - для всіх партнерів проекту та дисциплін, що охоплюють усі етапи проекту (CD, BD, DD, виготовлення, кваліфікація, введення в експлуатацію). Перевага: найвища якість, в межах часових рамок і запланованої вартості.

Чому цифровий асистент технічного обслуговування для технологічних галузей?

MainMate — це ваш розумний супутник технічного обслуговування - розроблений для легкого доступу до документів, оптимізованих для мобільних пристроїв робочих процесів та надійного використання в автономному режимі. Він спрощує технічне обслуговування обладнання та заводів, підвищуючи ефективність та надаючи командам інтуїтивно зрозумілі цифрові інструменти для виробництва 4.0, готовими до промисловості.

Немає відповіді

Переваги

  • Доступ у будь-який час і в будь-якому місці: будь то на ноутбуці, планшеті чи смартфоні, MainMate забезпечує безперебійний доступ до всієї необхідної інформації. Оптимізовані для мобільних пристроїв екрани та автономні можливості забезпечують продуктивність техніків, де б не відбувалася робота.
  • Розумніше планування, безперебійний старт: Плануйте роботу з технічного обслуговування на 40% швидше завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу MainMate, структурованим робочим процесам та миттєвому доступу до документів - допомагаючи командам ефективно координувати роботу та уникати затримок.
  • На борту за половину часу: чистий, керований досвід роботи MainMate робить навігацію завданнями легкою. Його інтуїтивно зрозуміла структура скорочує зусилля на навчання та час впровадження, допомагаючи новим технікам набагато швидше стати продуктивними.
  • Технічне обслуговування на максимальній швидкості: Оптимізовані робочі процеси, дизайн, готова до мобільних пристроїв, та функціональність офлайн прискорюють виконання технічного обслуговування з меншою кількістю перерв - підтримуючи підвищену надійність установки та скорочуючи щорічний час простою відключення на 20%.
  • Вища передбачуваність та операційний контроль: MainMate забезпечує структуру, чіткість та цифрову прозорість у ваші виробничі процеси. З'єднуючи команди та оптимізуючи завдання з технічного обслуговування, це допомагає створювати більш стабільні, передбачувані та керовані даними операції.

Рекомендовані функції

Case Study

Немає відповіді

Підвищення ефективності у високошвидкісних біотехнологічних проектах

Швидкий біотехнологічний центр ZETA LOBA показує, як MainMate підвищує ефективність, забезпечуючи чіткість, швидкість та надійну інформацію про технічне обслуговування протягом усього життєвого циклу об'єкта.

Ресурси й супутні продукти