Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Zan cleaning intelligence за підтримки Zan Compute

Zan Compute - це платформа IoT/AI, орієнтована на розумне прибирання комерційних будівель. Платформа допомагає менеджерам об'єктів очищати свої будівлі ефективним, ефективним та керованим даними способом. Zan співпрацює з усіма основними постачальниками послуг, менеджерами об'єктів та власниками нерухомості, що призводить до отримання терабайтів даних з кількох аеропортів, корпоративних офісних будівель, університетів та лікарень. Оснащений даними, штучний інтелект допоміг клієнтам реалізувати в середньому 20% економії на своїх операціях з прибирання (як економія праці, так і матеріалів разом) та час окупності 12-18 місяців.

Чому Розумне рішення для очищення Zan за допомогою датчиків та штучного інтелекту?

... економія в середньому 20% при зменшенні скарг користувачів в середньому на 70%.
-План очищення на основі штучного інтелекту на основі даних датчиків. Дані, навантаження на основі штучного інтелекту для оптимізованого та ефективного прибирання комерційних будівель
-Прогнозні сповіщення та сповіщення працівникам прибирання для своєчасного прибирання та поповнення витратних матеріалів для зменшення скарг користувачів
- Інформаційна панель, яка забезпечує вичерпне уявлення про потреби та тенденції в очищенні, що допомагає в плануванні та розгортанні ресурсів

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Переваги

  • Зазвичай клієнти отримують від 20 до 30% економії ресурсів (робочої сили) та понад 80% зменшення витрат матеріалів за допомогою оптимізації Zan. Як правило, клієнти Zan отримують рентабельність інвестицій менш ніж за 8 місяців.
  • Завдяки швидким діям на основі даних покращується досвід користувачів, а скарги клієнтів зменшуються більш ніж на 70%.
  • Zan також надає оперативну допомогу з дотриманням вимог та функцій відстеження.

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Необхідні дані датчика - датчики потрібно встановити відповідно до вимог клієнта

Для дотримання вимог і дій двірника їм необхідно буде мати смартфони

Стільникове підключення необхідне для шлюзів - потрібне відповідне розташування