Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control за підтримки wtec GmbH

wtec забезпечує цифрову трансформацію будівель, перетворюючи інфраструктуру освітлення на платформу даних та управління на основі IP. Завдяки smartengine клієнти отримують дані про зайнятість, енергію та навколишнє середовище в режимі реального часу, інтегровані через відкриті API в Siemens Building X та Desigo CC для оптимізації роботи, стійкості та енергоефективної автоматизації приміщень у масштабах.

Чому smartengine wtec: Цифровий хребет для ефективних будівель?

smartengine від wtec - це інфраструктура освітлення та мультисенсорна інфраструктура на основі IP, яка створює цифрову основу в режимі реального часу для комерційних будівель. Він обслуговує власників нерухомості, операторів та підприємств, які прагнуть зменшити споживання енергії, зменшити викиди CO₂ та більшу операційну прозорість. Поєднуючи світлодіодне управління постійним струмом, щільні дані датчиків та інтегрований RTLS, це забезпечує автоматизацію, керовану роботою, та вимірювану ефективність.

Схема інфраструктури розумного офісу

Переваги

  • Зменшення викидів енергії та CO₂:
    smartengine від wtec зменшує споживання енергії освітлення до 80%, а енергію HVAC на 34% завдяки автоматизації, керованої роботою. Це призводить до значного зниження CO₂, зниження витрат на комунальні послуги та покращення показників ESG та стійкості.
  • Нижча загальна вартість володіння:
    Спрощена інфраструктура на основі постійного струму - без драйверів - зменшує компоненти, складність кабелю та зусилля з обслуговування. Зміни приміщень на основі програмного забезпечення усувають дорогу перепроводку. Заміна акумулятора або додаткові шлюзи RTLS не потрібні.
  • Повна операційна прозорість:
    Щільна мультисенсорна мережа забезпечує дані в режимі реального часу та історичні дані про заповненість, IAQ, споживання енергії та використання активів. Це дозволяє приймати рішення на основі даних, прогнозне обслуговування та високоякісну, детальну інтеграцію даних у такі платформи, як Building X та Desigo CC.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Енергія, керована роботою, та найкращий Lighting Control

smartengine від wtec інтегрує датчики освітлення, присутності та IAQ, щоб забезпечити управління HVAC та освітленням на основі житла. Дані в режимі реального часу надходять на такі платформи, як Desigo CC та Building X, зменшуючи енергію освітлення до 80% та енергію HVAC до 34%, одночасно покращуючи комфорт та звітність ESG.