Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

WeSenseAll Subscription за підтримки WSA Solutions sp. z o.o.

WeSenseAll підтримує клієнтів у їхній цифровій трансформації, забезпечуючи прийняття рішень на основі даних для промислових активів. Наше рішення оцифровує поведінку машин за допомогою промислових датчиків, безпечного збору даних, хмарної аналітики.Застосовуючи статистичний аналіз та машинне навчання, ми перетворюємо необроблені оперативні дані на дієві дані, які покращують надійність, планування технічного обслуговування, безпеку та загальну ефективність роботи, не порушуючи існуючих виробничих систем.

Чому Прогнозуйте збої та оптимізуйте операції за допомогою даних?

WeSenseAll - це програмна платформа для промислових компаній, які потребують кращого огляду стану та продуктивності машини. Він обслуговує команди технічного обслуговування та експлуатації, аналізуючи дані, надіслані через MQTT з різних джерел. Система виявляє аномалії, прогнозує збої та допомагає усунути незаплановані простої, зменшити витрати на технічне обслуговування та підвищити загальну ефективність обладнання.

Переваги

  • Скорочення незапланованих простоїв за рахунок раннього виявлення аномалій та прогнозування відмов. Система постійно аналізує вхідні дані та виявляє відхилення від нормальної роботи, дозволяючи командам технічного обслуговування діяти до виникнення поломок та уникати дорогих перерв у виробництві.
  • Оптимізація діяльності з технічного обслуговування шляхом переходу від тимчасових рішень до рішень, заснованих на умовах. WeSenseAll використовує дані в режимі реального часу та прогнозні моделі, щоб вказати, коли насправді потрібно втручання, зменшуючи непотрібні перевірки, знижуючи витрати на технічне обслуговування та покращуючи розподіл ресурсів.
  • Підвищення операційної ефективності та продуктивності обладнання завдяки аналізам, орієнтованим на дані. Система визначає тенденції, неефективність та приховані втрати в роботі машини, підтримуючи краще прийняття рішень, збільшуючи OEE та забезпечуючи постійну оптимізацію процесів.

Рекомендовані функції

Case Study

Зменшення відмов робота за допомогою прогнозного моніторингу

У Toyota Manufacturing було впроваджено WeSenseAll для моніторингу промислових роботів, які збирають компоненти.
В результаті установка досягла щонайменше 15% скорочення частоти відмов і витрат.

Реальне застосування

Select...

Прогнозне обслуговування виробничих ліній

Виявляє ранні ознаки зносу машини за допомогою даних датчиків і ПЛК через MQTT. Визначає аномалії вібрації або температури, прогнозує збої та дозволяє командам технічного обслуговування діяти перед поломками, зменшуючи час простою та покращуючи безперервність виробництва на автомобільних лініях.