Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

WiTTRA C{x}ameleon Tag за підтримки Wittra Networks AB

Wittra Networks забезпечує провідну світову мережу для систем визначення місцезнаходження в реальному часі (RTLS), що забезпечує безперебійне відстеження активів та збір даних датчиків у внутрішніх та зовнішніх середовищах за допомогою одного бездротового розгортання. Інтегруючи UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty та LoRa LPWAN в один гібридний шлюз, платформа підтримує різноманітні випадки використання в масштабах.
Побудоване на одній моделі Governance Model і працює на одному шлюзі, рішення об'єднує підключення, позиціонування та дані в масштабовану інфраструктуру, створюючи надійний рівень даних для фізичного штучного інтелекту, статистики в режимі реального часу та операційної оптимізації. Розроблений і вироблений в Європі.

Чому Датчик, маяк позиціонування або сітчастий маршрутизатор - все в одному?

Wittra C (x) ameleon — це програмно визначений крайовий вузол, який можна налаштувати як датчик, сітчастий маршрутизатор або маяк позиціонування. Завдяки інтегрованому зондуванню, позиціонуванню UWB та безпечному бездротовому забезпеченню через шлюз він забезпечує гнучке розгортання, збір даних у режимі реального часу та масштабовану інфраструктуру, що підтримує ефективні операції на основі штучного інтелекту.

Чорний електронний пристрій на білому тлі

Переваги

  • Продовжує термін служби обладнання та зменшує відходи - підхід Software Defined Hardware дозволяє одному пристрою виконувати кілька ролей (трекер, маршрутизатор, маяк), продовжуючи термін служби обладнання, мінімізуючи відходи та зменшуючи потребу в декількох SKU, сприяючи стійкості та зменшуючи вплив на навколишнє середовище.
  • Оптимізує інвентаризацію та скорочує витрати - Замінюючи кілька спеціалізованих пристроїв одним налаштовуваним блоком, C {x} ameleon значно зменшує складність запасів та витрати, покращуючи рентабельність інвестицій та прискорюючи час виходу на ринок для промислових розгортань.
  • Гнучка функціональність на вимогу - пристрій може віддалено перемикати ідентифікатори - перетворюючись на трекер Sense 360, Mesh Router або Positioning Beacon - за допомогою захищених бездротових оновлень, що забезпечує гнучку адаптацію мережі без фізичних змін обладнання.
  • Міцний та сертифікований IP67 - розроблений для складних умов, C {x} ameleon компактний, міцний та герметичний IP67, забезпечуючи надійну роботу на відкритому повітрі, під землею або в промислових умовах, підтримуючи різноманітні випадки використання IoT.
  • Integrated Sensors & Positioning - включає кілька вбудованих датчиків і розширені функції визначення місцезнаходження за допомогою технології Software Defined Radio, що доставляє точні дані датчиків і позиціонування в хмару для всебічного відстеження та моніторингу активів

Рекомендовані функції

Case Study

Виплавні операції Eramet

Eramet розширює операції з виплавки

Eramet вимагав точного відстеження та моніторингу ковшів відповідно щодо розташування та температури внутрішнього ковша, щоб зменшити витрати енергії під час попереднього нагрівання.

Ресурси й супутні продукти