Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Energy metering through hybrid network за підтримки Wittra Networks AB

Wittra Networks забезпечує провідну світову мережу для систем визначення місцезнаходження в реальному часі (RTLS), що забезпечує безперебійне відстеження активів та збір даних датчиків у внутрішніх та зовнішніх середовищах за допомогою одного бездротового розгортання. Інтегруючи UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty та LoRa LPWAN в один гібридний шлюз, платформа підтримує різноманітні випадки використання в масштабах.
Побудоване на одній моделі Governance Model і працює на одному шлюзі, рішення об'єднує підключення, позиціонування та дані в масштабовану інфраструктуру, створюючи надійний рівень даних для фізичного штучного інтелекту, статистики в режимі реального часу та операційної оптимізації. Розроблений і вироблений в Європі.

Чому Дізнайтеся, куди йде ваша енергія?

Wittra Networks забезпечує аналіз енергії в режимі реального часу за допомогою гранульованого вимірювання від підметра до рівня пристрою. Поєднуючи бездротові датчики, гібридне підключення та уніфікований рівень управління, платформа забезпечує точну, дієву інформацію, яка підтримує оптимізацію, зниження витрат та управління енергією на основі штучного інтелекту в усіх операціях.

Руки тримають планшет з інформаційною панеллю

Переваги

  • Інсайти за допомогою моніторингу енергії в режимі реального часу - Забезпечує постійне уявлення про споживання енергії в режимі реального часу, що дозволяє негайно ідентифікувати неефективність та обґрунтоване прийняття рішень для оптимізації операцій.
  • Швидке розгортання та легка інтеграція - безперешкодно інтегрується з мережею IoT та електричними системами за допомогою простого дизайну, мінімізуючи час налаштування та складність.
  • Економія витрат - забезпечує точний моніторинг та управління енергоспоживанням, допомагаючи галузям зменшувати відходи та знижувати рахунки за електроенергію, безпосередньо покращуючи прибуток.
  • Підтримує цілі сталого розвитку - Сприяє ефективному використанню ресурсів, зменшує вплив на навколишнє середовище та допомагає галузям досягти цілей сталого розвитку шляхом мінімізації непотрібного споживання енергії.
  • Прогнозне технічне обслуговування та скорочення простоїв - гранульований моніторинг та профілювання споживання допомагають виявляти аномалії, забезпечуючи прогнозне обслуговування та зменшуючи несподівані збої обладнання та простої.

Рекомендовані функції

Case Study

Кабелі та розподільні коробки в слабо освітленому просторі

Вимірювання енергії в Silver Weibull

Silver Weibull зменшив споживання електроенергії після виявлення прихованих втрат. Розгортання за допомогою WiTtra означало на 60% менші інвестиції порівняно з іншими технологіями.

Реальне застосування

Select...
Промисловий склад з технікою в центрі уваги

Позиціонування та моніторинг промислових активів

Wittra відстежує та контролює промислові активи, поєднуючи UWB, 6LowPan сітку та сенсорні мітки для точного знаходження, сприйняття та моніторингу активів у режимі реального часу, як у приміщенні, так і на вулиці, навіть у складних умовах, підвищуючи ефективність та зменшуючи виробничі втрати.