Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Широкий спектр можливих застосувань для ЛОГОТИПУ! компактний контролер у виробничому середовищі.
БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

SIMATIC ВінCC V8

Забез@@

печити безперебійний моніторинг та роботу автоматизованих процесів за допомогою SIMATIC Програмне забезпечення для наглядового контролю та збору даних WinCC V8 (SCADA). Наша інноваційна, масштабована система візуалізації процесів ідеально підходить для складних промислових середовищ, які потребують точного захисту від кіберзагроз.

ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, МАШИН І ЗАВОДІВ

Гнучка, прозора та сумісна система SCADA

Незалежно від того, чи є у вас одна станція або розподілена система з резервними серверами, SIMATIC WinCC V8 пропонує повну функціональність SCADA для дуже складних завдань візуалізації процесів. Потужні функції дозволяють: Е

  • фектив ність з універсальним, простим у використанні інтерфейсом, а також потужними редакторами, автоматичним плануванням проекту та вбудованим підключенням до TIA Portal.
  • Масштабованість: SIMATIC WinCC V8 адаптується і зростає відповідно до ваших індивідуальних потреб.
  • Прозорі сть за допомогою простих інформаційних панелей, які відстежують дані в режимі реального часу та відображають складні оцінки даних.
  • Відкритість: З в'яжіться з існуючими системами, використовуйте відкриті стандарти, такі як OPC UA, REST або MQTT, та інтегруйте індивідуальні рішення.

SIMATIC WinCC V8.1 сертифікований за стандартом IEC 62443-4-2

Досягніть надійної кібербезпеки за допомогою WinCC V8.1, тепер офіційно сертифікованого та сумісного з IEC 62443-4-2. Захистіть конфіденційні виробничі дані за допомогою програмного забезпечення SCADA, яке забезпечує вбудовану безпечну комунікацію на всіх рівнях, а також вдосконалене зміцнення системи.

Рекламне зображення для SIMATIC Програмний продукт WINCC V8.

Часті питання

Відкрийте для себе можливості