Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете отримати 3TM менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому вакуумні контактори 3TM?

Вакуумний контактор Siemens 3TM — це компактне високопродуктивне рішення для комутації середньої напруги, розроблене для підтримки роботи критичних систем. Розроблений для мереж до 15 кВ, 3TM забезпечує до одного мільйона електричних та механічних циклів комутації без технічного обслуговування, що робить його ідеальним для транспортних та ліфтових систем, насосних станцій, кондиціонування, центрів обробки даних, компенсації реактивної потужності, вітрових та фотоелектричних ферм, гірничих, залізничних та морських застосувань.

  • до 15 кВ
  • до 450 А
  • до 1 млн. Операцій

Ключові переваги

Максимальний час безперебійної

Не потребує технічного обслуговування до одного мільйона циклів перемикання.

Легка інтеграція

Модульна конструкція стовпа та монтаж у будь-якому положенні.

Зменшити ОПКС

Низьке енергоспоживання котушки знижує витрати на енергію та експлуатацію.

Створений для суворих умов

3TM переносить вібрацію та удари, працює на висоті до 5000 м та надійно перемикає робочі струми та струми перевантаження між категоріями AC‑1 до AC‑4 - навіть під час падіння напруги.

Вакуумний контактор 3ТМ3, 3-полюсний, вид збоку