Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

TXOne Stellar за підтримки TXOne Networks

TxOne Networks пропонує рішення для кібербезпеки, які забезпечують надійність та безпеку промислових систем управління та середовищ OT за допомогою методології OT Zero-Trust. Його вбудована технологія OT долає обмеження традиційної кіберзахисту, оптимізує управління, зменшує накладні витрати на безпеку та швидше вирішує проблеми. <br/>TxOne Networks пропонує як мережеві, так і кінцеві точки рішення, які інтегруються з багаторівневими упорядкуваннями та різноманітними активами, загальними для робочих місць, забезпечуючи в реальному часі глибоку захисну кібербезпеку як для важливих для місії пристроїв, так і для мережі OT

Чому Зменшити ризики без шкоди для операцій?

Stellar - це комплексне рішення безпеки OT/CPS, що забезпечує безперервне виявлення та відповідь, узгоджене з конкретними вимогами домену OT. Завдяки успішному розгортанню в широкому діапазоні галузей, Stellar доведено, що підвищує надійність, ефективність та стабільність операцій протягом усього життєвого циклу активів.
Використовуючи дизайн з одним агентом, Stellar забезпечує безперебійний захист, орієнтований на активи, з повним наглядом за застарілими пристроями OT та сучасними кіберфізичними системами (CPS). Інтуїтивно зрозуміле централізоване управління, послідовне дотримання політики та сповіщення, орієнтовані на дії, дають змогу командам безпеки будь-якого розміру та рівня кваліфікації успішно вдосконалювати стан безпеки своєї організації.
Використовуючи розширену бібліотеку програм ICS та сертифікатів, Stellar підтримує операційну цілісність CPS шляхом виявлення поведінкових аномалій та усуває дрейф конфігурації для застарілих та фіксованих активів із блокуванням пристроїв.

TXOne Stellar

Переваги

  • Уніфікований агент спрощує безпеку (поєднує CPSDR, запобігання загрозам та блокування)
  • Довгострокова підтримка та захист ОС (від WinXP/Win2000 до пізніших версій)
  • Автоматичне виявлення використовуваних ОТ додатків та автоматичне формування правил
  • Захист пристроїв, що не підлягають виправленню, таких як застарілі системи та ресурси з повітряними проміжками
  • Легке розгортання

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Потрібно 400 МБ+вільного місця на диску; 1,5 ГБ для встановлення

Мінімальна пам'ять 100—350 МБ залежно від використовуваних функцій

Підтримує лише 64-розрядні процесори Intel/AMD

Потрібні.Net Framework 3.5 SP1 або 4.0

Працює з Windows 2000 до Windows 11, Сервер 2000—2025