Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

IEC 62443 Industrial Cybersecurity Certification за підтримки TÜV SÜD

Via testing-, inspection-, auditing, advisory- and trainingsservices we support customers to secure and speed up their digital transformation globally

Чому Зміцнення довіри до автоматизації для досліджень та розробок, розробника продуктів?

Спочатку розроблений для ланцюга поставок систем промислової автоматизації та управління, він став провідним промисловим стандартом кібербезпеки для заводів, об'єктів та систем. Стандарт застосовується до постачальників компонентів, системних інтеграторів та власників активів. Завдяки набору визначених вимог до процесу стандарт гарантує, що всі застосовні аспекти безпеки розглядаються структуровано та підвищує конкурентоспроможність.

62443 Фреймворк

Переваги

  • Довіра клієнтів
  • Стійкість
  • Compliance

Рекомендовані функції

Case Study

62443

Промислова платформа управління віддаленим доступом

Коли Secomea дізналася, що її аудитор не має акредитації IEC 62443, вона обрала TÜV SÜD. Сертифікація підтверджує, що рішення віддаленого доступу відповідає безпечному життєвому циклу розробки продукту відповідно до IEC 62443-4-1.

Реальне застосування

Select...

Довіра до автоматизованих будівель

IEC 62443 є багатокомпонентним міжнародним стандартом для кібербезпеки IACS. Чотири його частини охоплюють загальні концепції, організаційні процеси, системні вимоги та компоненти продукту, забезпечуючи цілісну структуру на основі життєвого циклу з чіткими ролями безпеки.