Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

TrendMiner за підтримки TrendMiner

TrendMiner is an advanced data analytics platform designed to empower industrial enterprises by unlocking insights from their vast amounts of process data. It utilizes advanced machine learning algorithms and pattern recognition techniques to analyze time-series data generated by industrial equipment and processes. TrendMiner helps engineers and operators discover valuable patterns, anomalies, and correlations within their data, enabling them to optimize production, increase efficiency, and reduce downtime. TrendMiner is intuitive and user-friendly.

Чому Проста вдосконалена промислова аналітика?

-Візуалізуйте оперативні часові ряди та контекстні дані з різноманітними режимами візуалізації та широкими параметрами пошуку та фільтрації
-Аналізуйте за допомогою обчислених тегів, порівняння шарів, порівняння таблиць та двигуна рекомендацій
-Створюйте монітори та відбитки пальців для сповіщень, ранніх попереджень та прогнозуйте технічне обслуговування
-Розширюйте оперативну інформацію за допомогою захоплених та сторонніх подій для контекстної аналітики
-Створіть персоналізовані операційні інформаційні панелі для інтерактивного дослідження та співпраці

Переваги

  • Аналіз першопричин коливань якості: збільшення врожайності на 1%, заощаджуючи до 2 млн доларів на рік
  • Аналіз факторів впливу на якість продукції GMP: від 70% до понад 95% цільового виробництва
  • Економія 100 000 EUR/рік Запобігання пошкодженню корозією
  • Прогнозне обслуговування забруднення теплообмінника
  • 1% +загальне збільшення доходу всієї виробничої лінії
  • 5% +збільшення доходу за рахунок оптимізації 100-річного процесу Haber/Bosch

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови

Часові ряди зберігаються в PCS7 Historian L4