Чому Мобільні рішення для ланцюга поставок SAP?
-Пряме з'єднання SAP
-Проста конфігурація
-Інтуїтивний інтерфейс користувача
-Аналітика в реальному часі
-Гейміфікація
-Відображення зображення
-Захоплення зображення
-Скло для входу
-Інтеграція голосових технологій
-Інтеграція носійних пристроїв
-Надійна обробка з'єднань
Переваги
- 90% скорочення часу на тренування
- Збільшення ефективності на 25%
- Покращена продуктивність на 30%
- 99% Точність інвентаризації
- Розгорнуто за кілька днів
- Рішення, захищене на майбутнє
- Покращена залученість співробітників