Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control за підтримки Terabee

Інфраструктура підрахунку людей - забезпечення кращого використання простору та енергії

Наша місія - Назустріч будівлям з нульовими викидами
Ми надаємо інфраструктуру підрахунку людей, щоб забезпечити аналітику даних для управління космосом, енергією та операціями, що призводить до декарбонізації, енергозбереження та економії витрат із швидкою рентабельністю інвестицій (ROI).

Енергія на людину - це майбутня метрика - сьогоднішньої звітності «Енергія на квадратний метр» недостатньо. «Енергоефективна» будівля, яка недостатньо використовується, залишається неефективною. Витрати на опалення, охолодження та вентиляцію існують незалежно, якщо виділені приміщення правильно використовуються.

Чому Поєднання мережі підрахунку людей за допомогою BMS?

Розроблений для інтеграторів BMS та комерційних будівельних операторів, BACnet Gateway усуває фрагментовані дані підрахунку людей, що обмежують ефективність, безпеку та комфорт. Він підключає датчики Terabee до будь-якого BMS через BACnet, надаючи дані про заповнення в режимі реального часу на централізованої платформі з додатковою підтримкою LoRa. Цінність вимірюється меншим споживанням енергії, оптимізованим управлінням HVAC та освітленням, покращенням використання простору в портфелі будь-якого розміру.

Схема системи управління будівлею

Переваги

  • Поєднання мережі підрахунку людей з BMS:
    Шлюз BACnet підключений до системи управління будівлею через IP та подає відповідні дані підрахунку людей. Це робить BMS розумнішим, забезпечуючи управління будівлею в режимі реального часу на основі найважливішої інформації: того, як будівля використовується людьми.
  • Контроль в реальному часі:
    Коли дані датчиків збираються для системи управління, реальний час є критично важливим. Як лічильники FLOW, так і OCCUPACY People надсилають дані до шлюзу BACnet, який здатний об'єднувати дані, перекладати та передавати відповідну інформацію до BMS, все в режимі реального часу.
  • Потужний інструмент управління пристроями:
    Шлюз дозволяє легко налаштувати кілька пристроїв підрахунку людей одночасно, економлячи час та спрощуючи процес введення в експлуатацію. Він також може запускати оновлення мікропрограми на пристроях підрахунку людей, підключених до шлюзу.
  • Конфігурація простору та злиття даних, локально:
    Шлюз містить локальну інформацію про планування будівлі, включаючи кімнати та простори. Лічильники FLOW та OCCUPATIONSHIP People призначаються певним областям, щоб агрегація та злиття даних виконувались у шлюзі.
  • 100% цілісність та безпека даних:
    Цілісність даних забезпечується завдяки повністю локальній інфраструктурі, що забезпечує повний спокій щодо питань безпеки.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

ВНЗ

Максимізувати ефективність лекційних залів, аудиторій, зон на основі фактичних моделей використання, управління енергією та HVAC,
плануйте персонал зберігання та обслуговування відповідно до зайнятості простору в режимі реального часу, особливо в місцях загального користування та туалетах з високим трафіком, планування класів та планування курсів