Збільште свої можливості, розширивши програмне забезпечення Process Simulate X за допомогою додатка Automatic Path Planner, який дозволяє налаштувати Process Simulate X відповідно до унікальних потреб вашого проекту.
Process Simulate X Automatic Path Planner — це потужна додаткова програма, яка допомагає автоматично створювати шляхи без зіткнень для складання або розбирання продукту та роботизованого зварювання, щоб скоротити час планування процесу для складних монтажних та виробничих операцій із залученням інструментів, людей та роботів.
Основні особливості та переваги
Плануйте шляхи без зіткнень
Використовуйте розширені алгоритми, щоб легко видалити зіткнення на шляхах руху, які в іншому випадку можуть бути нудним і інтенсивним процесом. Досягніть високої точності та знайдіть рішення за лічені хвилини для шляхів, сумісних з усіма типами операцій, які включають місця під'їзду та відправлення для безпеки та обслуговування.
Скоротіть час циклуДосліджуйте тисячі можливостей оптимізації робототехнічних рухів, оновлення поз, швидкостей та зон точності та створення швидких та плавних операцій.
Зменшити споживання енергіїВикористовуйте генетичні алгоритми для оптимізації роботизованих траєкторій для енергоефективності, зменшуючи споживання енергії до 37% (на основі даних клієнтів).
Підключення RRS для всіх основних постачальників роботівВикористовуйте шляхи, створені автоматичним планувальником шляху, щоб імітувати рухи для всіх основних контролерів роботів бренду в Process Simulate, на основі протоколу реалістичного моделювання роботів (RRS).

Про програму Process Simulate X
Process Simulate X - це рішення програмного забезпечення як послуга (SaaS) з широкими цифровими виробничими можливостями для планування, моделювання та перевірки людських завдань, робототехнічних процесів та автоматизації в 3D-середовищі з додатковими перевагами гнучкості, безпеки та масштабовуваності хмарного програмного забезпечення.
Впорядковане розгортання та конфігурація програмного забезпечення забезпечує підвищення продуктивності та негайне розширення ваших виробничих можливостей. Економічні та настроювані програмні продукти Process Simulate X розроблені для різних рівнів складності цифрового виробництва.
Додатки програмного забезпечення Process Simulate X
Потужні доповнення дозволяють легко розширювати можливості програмного забезпечення, оскільки ваші вимоги до моделювання та моделювання зростають з часом.
Переваги програмного забезпечення Process Simulate X
- Плануйте, моделюйте та перевіряйте за допомогою передових інструментів цифрового виробництва, адаптованих до ваших конкретних потреб
- Зменшіть витрати завдяки ранньому виявленню та повідомленню проблем дизайну продукту та виробничих процесів за допомогою хмарних технологій
- Підвищення якості процесу за допомогою імітації реалістичних процесів
- Покращення співпраці між зацікавленими сторонами за допомогою хмарних рішень
Розширте функціональність своїх програмних продуктів Process Simulate X за допомогою цих інших доповнень
- Розширена реальність (Digital Twin Alignment)
- Кабелі
- Менеджер роботів безпеки
- Хмара точок
- Віртуальна реальність
- Роз'єм для NVIDIA Омніверс