Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому ISPD?

Перепади напруги є провідною причиною незапланованих відключень. Industrial Surge Protection Devices (ISPD) Siemens захищають ланцюги живлення та сигналу на вашому заводі, щоб забезпечити запуск виробництва та безпеку чутливої електроніки. Дизайн DIN-рейки зі змінними модулями та дистанційними контактами спрощує установку та швидке обслуговування. Портфоліо охоплює змінний струм 120—600 В, постійний струм 24 В та PV до 1500 В плюс захист сигналу з UL-переліком, модернізацію та нові конструкції в міру розвитку очікувань NEC.

Ключові переваги

Скорочення незапланованих простоїв

Зменшіть перенапруги на шляхах змінного, постійного струму та сигналу, щоб захистити приводи, ПЛК та прилади, щоб виробництво залишалося на правильному шляху, а активи тривали довше.

Спростіть обслуговування та оновлення системи

Замініть модулі перенапруги або додайте захист для додаткових ланцюгів без перепроводки, завдяки модульній конструкції та монтажу на DIN-рейку.

Підтримка універсальних програм за допомогою одного рішення

Захист змінного, постійного струму та сигнальної лінії від основних джерел живлення для управління проводами та зв'язками передачі даних за допомогою єдиного інтегрованого портфеля.

Рекомендовані можливості