Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Design-to-Source Intelligence за підтримки Supplyframe

Supplyframe перетворює те, як люди та підприємства проектують, постачають, продають та продають продукти у всьому глобальному ланцюжку створення вартості електроніки. Використовуючи мільярди безперервних сигналів намірів проектування, попиту, пропозиції та факторів ризику, платформа Supplyframe Design-to-Source Intelligence є найбагатшим у світі розвідувальним ресурсом для електронічної промисловості. Понад 12 мільйонів спеціалістів з інженерії та ланцюгів поставок у всьому світі співпрацюють з нашими рішеннями SaaS, пошуковими системами та медіа властивостями, щоб забезпечити швидкі інновації та оптимізувати понад 140 мільярдів доларів щорічних прямих витрат на матеріали.

Чому Світ електронного інтелекту починається тут?

... Платформа DSI забезпечує розвідку в масштабах.
-Попит на деталі в режимі реального часу
-популярність та доступність, що охоплює понад 1 мільярд атрибутів для пошуку 700 000+ завантажуваних 2D та 3D моделей
-Автоматичні рекомендації щодо деталей для альтернативних або сусідніх частин
-Поєднуйте дані котирувань із зовнішніми ринковими даними; історичні котирування та інша відповідна інформація для порівняльного аналізу та пошуку джерел
-Розвідка прямих витрат виявляє зменшення ризику

Переваги

  • Інжиніринг
  • Дизайн
  • Команди з пошуку та закупівель можуть використовувати спільну інформацію та єдину систему інновацій для підтримки впровадження нових продуктів, управління життєвим циклом та стратегічного пошуку До 80% скорочення часу циклу постачання з 2-3% економією прямих витрат на матеріали
  • Оснастіть свої команди з продажу та маркетингу інтелектуальними рішеннями для ефективної взаємодії

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови

Жоден