Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Warehouse Digital Twin за підтримки SoftServe

SoftServe — це глобальна компанія з ІТ-консалтингу та цифрових послуг, що спеціалізується на розробці хмарних технологій, штучного інтелекту, Інтернету речей та програмного забезпечення. Це допомагає компаніям прискорити інновації за допомогою спеціальних програмних рішень, аналітики даних, DevOps та кібербезпеки. SoftServe співпрацює з провідними технологічними фірмами, такими як AWS, Microsoft та Google Cloud, щоб стимулювати цифрову трансформацію. Зосереджуючись на автоматизації на основі штучного інтелекту, розробці з низьким кодом та модернізації підприємств, SoftServe надає індивідуальні ІТ-рішення для різних галузей, включаючи охорону здоров'я, фінанси, енергетику та виробництво.

Чому Warehouse Digital Twin з використанням Tecnomatix?

Warehouse Digital Twin від SoftServe — це рішення, яке дозволяє віртуально будувати, експлуатувати та переробляти свій склад — без витрат або ризику фізичних випробувань. Імітуючи кожну деталь - від макетів, зон і стійок до конвеєрів, доків, мобільних роботів (AMR) та персоналу - ви можете перевіряти зміни в режимі реального часу, оптимізувати операції та підвищити продуктивність, перш ніж нести реальні витрати. Ви також можете використовувати роз'єм Tecnomatix для Nvidia Omniverse, щоб розкрити весь потенціал Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Переваги

  • Зменшення витрат на введення в експлуатації/час до 40%
  • Гнучка економія коштів до 30%
  • Протягом всього збільшується до 20%
  • Зменшення використання простору до 50%
  • Покращена експлуатаційна ергономіка: усуває ризики, пов'язані з фізичним прототипуванням
  • Індивідуальні макети складів, надійне планування безпеки

Рекомендовані функції