Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

ASGER PLATFORM за підтримки SOBE Yazılım

Як SOBE YAZILIM, ми розробляємо індивідуальні рішення для складних потреб безпеки кіберсвіту. Розробляючи новаторські технології у сфері безпеки, ми застосовуємо найбільш інноваційні підходи до захисту цифрових активів наших клієнтів. Наше бачення полягає в тому, щоб керувати нашими клієнтами, надаючи найбільш інноваційні та ефективні рішення в умовах постійно зростаючих загроз. Наш широкий спектр послуг включає в себе:<br/><br/>ASGER: Безпечний доступ до привілейованих систем (rdp, ssh, telnet, веб-додаток, доступ до програми x11)<br/>SIBERAT: Розвідка загроз, обман, автоматизація та оркестровка (ІТ та ICS приманки)<br/>GATESUP: Віртуалізація Ethernet рівня 2 vpn (оптимізований дзеркальний трафік, мовлення, одноадресна передача, багатоадресна передача, будь-яка передача протоколу OT)

Чому Корпоративний привілейований доступ та платформа нульової довіри?

Платформа ASGER - це уніфікований набір кібербезпеки, створений для корпоративних середовищ, що вимагають суворого контролю доступу та дотримання вимог. Він поєднує в собі управління привілейованим доступом (PAM) із записом сеансів, обертанням паролів, шифруванням сховища з підтримкою HSM та ізоляцією браузера. Модуль Zero Trust Network Access (ZTNA) забезпечує доступ на основі ідентичності за допомогою MTL та перевірки стану пристрою. Повністю багатоквартирний, наскрізний зашифрований.

АСГЕР ВХІД

Переваги

  • Управління привілейованим доступом IT та OT Уніфікований PAM для ІТ та OT із записом сеансів, журналом натискання клавіш та моніторингом у режимі реального часу. Сховище з підтримкою HSM з обгортанням ключів PKCS #11 захищає облікові дані. Ротація пароля охоплює 92 обробники, включаючи SCADA, PLC, DCS, AD, бази даних та мережеві пристрої.
  • Мережевий доступ Zero Trust для доступу на основі ІТ/ОТ ідентичності через ProxyGate з MTL та перевіркою позиції пристроїв у конвергентних IT/OT-мережах. OIDC Identity Broker з MFA гарантує, що лише перевірені користувачі отримують доступ до критичних ОТ активів. Відсутність VPN-залежностей — кожен сеанс постійно перевіряється.
  • Розгортання Air-Gap для промислових середовищ Спеціально розроблено для мереж OT з повітряними проміжками з повною автономною роботою. Ізоляція схеми кількох орендарів для кожного орендаря забезпечує сегрегацію даних. Наскрізне шифрування, маскування сховища на рівні поля та реєстрація аудиту відповідають вимогам стандартів IEC 62443 та ISO 27001
  • Ізоляція браузера та безпека сеансів OT Контейнерна ізоляція браузера видаляє прямі з'єднання від кінцевої точки до цілі в зонях OT. Сеанси виконуються в ізольованих середовищах із записом, індексацією OCR та виявленням аномалій штучного інтелекту. Контроль буфера обміну та водяні знаки запобігають ексфільтрації даних.
  • Безпечне керування кінцевими точками та робочими столами XOS забезпечує посилену ОС через завантаження через USB з централізованим дотриманням політики для робочих станцій операторів. Підтримує розгортання з повітряними проміжками для промислових об'єктів. Адміністратори розгортають захищені образи ОС, керують периферійними пристроями та забезпечують базові лінії безпеки OT

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...
АСГЕР

Забезпечення привілейованого доступу до SCADA та DCS

ASGER PAM забезпечує доступ SCADA, DCS та PLC на нафтогазових об'єктах із політикою нульової довіри, MFA, записом сеансів та автоматизованою ротацією облікових даних для 92 типів систем. Розгортання повітряних проміжків для офшорних та нафтопереробних середовищ. Зменшення поверхні атаки на 95%, сумісність з IEC 62443.

Поширені запитання

Ресурси й супутні продукти

Передумови

ASGER ISO (на базі Rocky Linux), 8 ядер процесора, 32 ГБ оперативної пам'яті, 500 ГБ SSD для розгортання.

Двигун Докера 24+, Докер Компонування v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+