Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Nyckel Digital LOTO за підтримки Smartlox

Smartlox перетворює процеси ручного блокування/тегування (LOTO) у повністю цифрову систему за допомогою розумних навісних замків та нашого власного програмного комплексу. Ми допомагаємо компаніям підвищити безпеку, оптимізувати робочі процеси та забезпечити дотримання видимості та контролю в режимі реального часу. Наше комплексне рішення модернізує операції з безпеки та підтримує справжню цифрову трансформацію в галузях високого ризику. Smartlox пропонує наскрізне рішення цифрового блокування, яке є масштабованим, безпечним та готовим до підключеного майбутнього.

Чому Цифрове управління LOTO для сучасного робочого місця?

Традиційний локут-тагаут підводить людей, яких він повинен захистити. Ні видимості, ні підзвітності, ні захищених записів, коли це має найбільше значення. Smartlox надає командам безпеки та операцій смарт-замки Bluetooth у поєднанні з цифровою платформою, перетворюючи кожну ізоляцію на перевірену цифрову подію з позначкою часу. Результатом є робоча сила, яка працює безпечніше, керівники звільнені від паперової тяганини та докази дотримання вимог, які зберігаються під час будь-якого аудиту.

Спрощений LOTO для всіх галузей

Переваги

  • Видимість ізоляції в режимі реального часу на кожному замку на сайті:
    Надайте кожному працівнику знання в режимі реального часу про те, що ізольовано, хто ним володіє та як довго воно працює, з будь-якого пристрою та в будь-якій точці об'єкта.
  • Записи відповідності, готові до аудиту, генеруються автоматично:
    Кожна ізоляція створює цифровий слід із позначкою часу, очевидний від підробки, який задовольняє AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 та рамки на основі продуктивності без жодного аркуша паперу.
  • Скорочує час ізоляції адміністратора більш ніж на 40% за роботу:
    Цифрове управління робочим процесом LOTO та автоматизована звітність усувають цикли ручного підпису, які відводять керівників від підлоги.
  • Миттєва відповідальність, коли щось піде не так:
    Повні докази ланцюга опіки у вас під рукою, а не паперова погоня після інциденту з прогалами та відсутніми підписами.
  • Масштабується на розподілених багатосайтових операціях:
    Керуйте сотнями ізоляцій у кількох місцях з одного хмарного інтерфейсу за допомогою рольового доступу та централізованої звітності.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Усунення несанкціонованого переживлення

Цифрові замки, прив'язані до кожного техніка, запобігають несанкціонованому відновленню електроенергії. Наглядачі віддалено контролюють всі активні ізоляції. Кожна подія технічного обслуговування автоматично генерує запис відповідності з позначкою часу.