PowerLink CM — це активне рішення для моніторингу стану високовольтних ліній змінного або постійного струму. Він локалізує несправності лінії та безперервно відстежує умови лінії, незалежно від того, чи є лінії живильними чи без живлення.
Традиційні методи борються з заземленими або безживленими лініями і вимагають виявлення несправностей в режимі реального часу. PowerLink CM активно контролює всі типи ліній електропередач, забезпечуючи точну локалізацію несправностей навіть після події, щоб ви могли ефективно реагувати на експлуатаційні зміни або проблеми.
Локалізуйте розломи лінії з високою точністю, до 100 метрів плюс 0,1% довжини лінії. Виявляйте повільні, довгострокові зміни стану лінії, щоб рано розпізнати погіршення стану для активного обслуговування та збільшення доступності лінії. Контролюйте живильні, неживимі або заземлені лінії, щоб забезпечити всебічне спостереження за мережею.