Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Усміхнений енергетик в капелюсі на телефоні, накладений стилізованою графікою Siemens «X» на темно-синьому тлі.

Siemens на виставці Enlit Europe, 10-12 листопада, зал A.A50, Відень

Дізнайтеся, як мережі на основі штучного інтелекту можуть розблокувати до 30% більше потужності та зменшити відключення до 30%.

Навіщо використовувати IP-адресу PowerLink?

PowerLink IP - це рішення для передачі електропередач (ПЛК) для цифрових мереж передачі. Використовуйте високовольтні лінії між підстанціями для економічно вигідних даних, телезахисту та голосу в сучасних підстанціях EtherNet/IP. Сучасні цифрові підстанції потребують більшої пропускної здатності, тому PowerLink IP забезпечує високу швидкість передачі даних, гнучке управління частотою та надійну конструкцію для спрощення архітектури телезахисту. Усуньте окремі пристрої, оптимізуйте операції, задовольніть вимоги до зв'язку та оптимізуйте витрати. Досягайте швидкості передачі даних до 2 Мбіт/с з ефективною пропускною здатністю для надійної передачі даних. Вбудована система телезахисту eTP 61850 з'єднує пристрої захисту через загальну об'єктно-орієнтовану подію підстанції (GOOSE). Інтегруйте застарілі служби та паралельно запустіть класичний ПЛК для плавного цифрового переходу.

Людина в чорній сорочці стоїть біля білої стіни, тримає білий предмет на розмитому фоні

Ключові переваги

Безпечна сигналізація телезахисту

Досягніть спрощеної та оптимізованої за вартістю архітектури сигналізації телезахисту. Наша безпечна інтеграція вбудованої системи телезахисту зменшує складність та покращує загальні операції безпеки.

Оптимізуйте смугу

Ефективно використовуйте дефіцитні ресурси пропускної здатності за допомогою розумного управління частотою. Це включає несуміжні діапазони частот, асиметричні потоки даних та динамічну адаптацію швидкості для надійного зв'язку.

Легка міграція та інтеграція

Інтегруйте PowerLink IP у існуючу інфраструктуру ПЛК. Перехід на пакетну підстанцію з гнучкими сценаріями міграції, що підтримує інтеграцію застарілих пристроїв для безперервності.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ