Система транкінгу шин SIVACON 8PS — LD забезпечує надійну передачу потужності в додатках з високим споживанням потужності від 1100 А до 5000 А. Компактна конструкція та швидка установка створюють економічно ефективну інфраструктуру для розподілу електроенергії.
Система забезпечує високий ступінь безпеки завдяки стійким до дуги блокам відведення та економічно ефективної передачі даних за допомогою інноваційної технології силових ліній.
Незалежно від того, чи використовується в промислових виробничих лініях, виставкових залах або для виробництва напівпровідників, система LD ідеально підходить для досягнення високої прозорості енергії та вдосконаленого управління енергією відповідно до ISO 50001.