Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІВАКОН 8ПС БД2?

SIVACON 8PS BD2 — це модульна система транкінгу шин для високопродуктивного розподілу електроенергії в невеликих приміщеннях. Його модульна конструкція забезпечує максимальну гнучкість, що дозволяє легко адаптуватися до мінливих умов виробництва та будівельних конструкцій. Як інноваційна альтернатива кабелям, він забезпечує безпечний розподіл електроенергії та економічно вигідну передачу даних за допомогою технології powerline.

Система BD2 є частиною комплексного сімейства продуктів SIVACON 8PS. Системи каналізації шин є інноваційною альтернативою кабелям для широкого спектру застосувань:

  • Торгові центри та супермаркети
  • Виставкові зали
  • Центри благоустрою будинку
  • Майстерні
  • Багатоповерхові будинки
  • Автомобільна промисловість
  • Виробнича промисловість
  • Харчова промисловість
  • Кораблі
  • Центри обробки даних
  • Лікарні
  • Багатоповерхові та підземні паркінги

Ключові переваги

Розблокуйте цілий ряд додатків

Оскільки для нього потрібно так мало місця, 8PS BD2 є надзвичайно гнучким та перевіреним функціями протипожежним бар'єром. Компактна система BD2 оптимально підходить для всіх застосувань, що пред'являються високі вимоги безпеки.

Підвищуйте свою гнучкість

Підвищуйте свою гнучкість за допомогою двох розмірів до 1250 А для семи номіналів струму, з алюмінієвими або мідними провідниками, а також низькими вимогами до простору та адаптацією до кожної конструкції будівлі за допомогою тривимірних з'єднувальних блоків до 800 А.

Підвищення безпеки та безпеки

Захист від несанкціонованого доступу герметичними точками зчеплення та високий ступінь безпеки у разі пожежі перевіреним протипожежним бар'єром та функціональною витривалістю. Крім того, отримуйте економічно ефективну передачу даних за допомогою технології powerline.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси