Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТРАНС П320/П420?

SITRANS P320/P420 поєднує в собі високу точність, швидку реакцію та вдосконалену діагностику з віддаленим доступом до функцій, що стосуються безпеки. Користувачі можуть читати значення, налаштовувати пристрої, виконувати технічне обслуговування та підтримувати робочі процеси SIL з диспетчерської кімнати, зменшуючи відвідування на місцях, час простою та вплив у небезпечних зонях.

Зменшити витрати на технічне обслуговування та зусилля

Завдяки інтервалам перевірки до 15 років, керованому пусконалагодженню та чіткій діагностиці ці передавачі зменшують витрати на обслуговування, час простою та загальну вартість володіння.

Надійне вимірювання у важких умовах застосування

Висока точність, швидкий час відгуку та міцна конструкція підтримують стабільне вимірювання в хімічній, нафтохімічній та інших вимогливих галузях промисловості, де безпека є критичною.

Обслуговуйте кілька завдань вимірювання

Охоплює манометр, абсолютний та диференційний тиск та підтримує вимірювання рівня, об'ємного потоку та масового потоку. Ця гнучкість дозволяє використовувати одне сімейство передавачів для багатьох технологічних завдань.

Ключові деталі

точність

До 0,055% для SITRANS P320 і до 0.04% для SITRANS P420

Діапазон вимірювання

Від 10 мбар до 700 бар, залежно від версії та вимірювальної комірки

Час відгуку та довгострокова стабільність

До 105 мс і ≤ 0,125%/5 років

Сертифікати/затвердження

ATEX, IEC EX, FM, CSA, НЕПСІ та інші

Безпека, діагностика та умови експлуатації

IEC 61508 для застосування SIL2/3, діагностики відповідно до NAMUR NE107 та вимірюваних температур середовища від 40° до +100° C

Зв'язок

PROFINET через Ethernet-APL, від 4 до 20 мА з HART, PROFIBUS PA, польовою шиною FOUNDATION

Рекомендовані можливості

Працюйте безпечно з диспетчерської

Віддалена обробка безпеки підтримує конфігурацію, технічне обслуговування та перевірку SIL віддалено з диспетчерської кімнати, зменшуючи вплив у небезпечних зонях та скорочуючи введення в експлуатацію. Проміжки випробувань до 15 років допомагають оптимізувати зусилля з обслуговування, а легкий доступ до даних вимірювань спрощує роботу приладів тиску та температури без трудомістких виїздів на місцях.

Готовий до цифровізації

SITRANS P420 пропонує вбудоване зберігання технологічних цінностей і запис тенденцій до 1500 вимірюваних значень. Це дає користувачам глибше уявлення про поведінку процесів та підтримує рішення щодо оптимізації та обслуговування. Це дозволяє краще контролювати тенденції з часом, допомагає рано виявляти відхилення, покращує прозорість та підтримує більш обґрунтоване планування обслуговування та оптимізацію процесів на заводі.

Двоє робітників у жовтому та синьому робочому одязі, білих капелюхах стоять на фабриці; правий носить чіткі захисні окуляри та використовує ноутбук.

Інтуїтивно зрозуміла локальна робота і діагностика

Великий дисплей і чотири кнопки дозволяють просту локальну настройку і роботу. Діагностика за NAMUR NE107 забезпечує чітку інформацію про стан пристрою, допомагаючи користувачам швидше виявляти проблеми та ефективніше планувати технічне обслуговування. SITRANS IQ Guard забезпечує цілодобову прозорість у процесі інтеграції, перевірки, діагностики та постійного моніторингу польових пристроїв та значень процесів.

16-9-хімічна фабрика-сайдшот5 оригінальна -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Підвищення безпеки завдяки трьохбар'єрній конструкції

Передавач використовує інноваційну трибар'єрну конструкцію. Якщо два бар'єри виходять з ладу і датчик пошкоджений, спрацьовує тривога, а третій бар'єр допомагає запобігти виходу газу. Цей високий захист призначений для застосування небезпечних газів і допомагає підвищити експлуатаційну безпеку персоналу та обладнання навіть в екстремальних умовах, таких як надлишковий тиск або корозія.

Прискорення зв'язку за допомогою Ethernet-APL

Подолайте межі традиційної технології польових шин. PROFINET через Ethernet-APL забезпечує високошвидкісну передачу даних зі швидкістю 10 Мбіт/с на відстані до 1000 метрів на простій двопровідній інфраструктурі, що несе як живлення, так і дані. Внутрішньо безпечний за своєю конструкцією, він безперешкодно інтегрується в існуючі мережі та TIA Portal - зменшуючи складність монтажу та захищаючи майбутнє вашого заводу для цифровізації.

Дізнайтеся, як інші використовують SITRANS P320/P420

ТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безпечна модернізація з SITRANS P320

Компанія: Лінде Газ

Точні вимірювання тиску мають вирішальне значення для всього процесу поділу - дві посудини, звані колонами, створюють різницю тиску, яка змушує азот відокремлюватися від кисню.

Промисловий вимірювальний прилад, підключений до металевих трубопроводів, відображає 902.16.

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Деталі продукту

Брошура | СИТРАНС П

Аркуш каталогу | СИТРАНС П320/П420

Інструменти та завантаження

Сайпортал | СИТРАНС П320/П420

База даних зображень | Фотографії та креслення виробів

Менеджер завантажень CAx | Дані CAx

Відео | Технологічне приладобудування

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку