Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 - це датчики тиску з дистанційною безпечною обробкою. Це дозволяє користувачам програмувати всі пристрої з диспетчерської, а не на місці, скорочуючи час введення в експлуатацію в додатках, які потребують функціональної безпеки, і знижуючи витрати на технічне обслуговування з періодом випробувань до 15 років. Вони є першими датчиками тиску на ринку, які мають дистанційне керування безпекою.

Ключові переваги

Зменшити витрати на технічне обслуговування

Завдяки інтервалу випробувань до 15 років, передавачі SITRANS P320/420 значно зменшать ваші загальні витрати на технічне обслуговування. Заощаджуйте додаткові кошти за допомогою функції віддаленої обробки безпеки.

Встановіть з легкістю

Незалежно від того, обираєте ви P320 або P420, обидва пристрої легко встановлюються, оскільки вони мають автоматичне калібрування нульової точки та кероване введення в експлуатацію.

Обслуговуйте свою конкретну заявку

Обидва пристрої мають широкий діапазон вимірювань від 20 мбар до 700 бар. З SITRANS P320/420 можна використовувати для широкого спектру застосувань.

Рекомендовані можливості