Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SITRANS P300?

Створений для гігієнічних процесів, SITRANS P300 забезпечує точне та стабільне вимірювання тиску в компактному передавачі з нержавіючої сталі. Його очищається дизайн та широкі гігієнічні з'єднання забезпечують впевненість у лініях харчових продуктів, напоїв та фармацевтичних препаратів.

Основні моменти портфоліо:

  • Варіанти манометра і абсолютного тиску
  • Різьбові та плавні гігієнічні технологічні з'єднання [
  • 4—20 мА/харт, PROFIBUS PA або FOUNDATION Польова шина
  • Внутрішньо безпечні варіанти для зони 0 або 1

Ключові переваги

Упорядкування дотримання гігієнічної

Відповідайте вимогам EHEDG та 3A за допомогою корпусу з нержавіючої сталі та гігієнічних з'єднань, встановлених на промиванні, для спрощення очищення та перевірки в харчових продуктах, напоях та фармацевтичному середовищі.

Підвищення довіри до вимірювань

Досягніть високої точності до 0,075% з низьким довгостроковим дрейфом у широких діапазонів від 0,008 до 400 бар, що допомагає стабілізувати контрольні петлі та покращити якість продукції.

Швидкість введення в експлуатацію та контроль

Швидке налаштування за допомогою локальних кнопок та безперешкодно інтегруйте через HART, PROFIBUS PA або FOUNDATION Fieldbus для ефективного налаштування та діагностики.

Рекомендовані можливості