Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SITRANS LT500?

SITRANS LT500 - це наступна еволюція контролерів рівня та насосів для радіолокаційних та ультразвукових передавачів, перетворювачів або будь-якого 2-провідного пристрою 4-20 мА. Завдяки застосуванню, починаючи від базового вимірювання рівня до складних процедур накачування, він оптимізує роботу та забезпечує значну економію витрат завдяки інтелектуальному контролю рівня та насоса. Контролер SITRANS LT500 пропонує:

  • Види вимірювань: Рівень, відстань, простір, об'єм, диференціал, середній, головка та потік відкритого каналу
  • Діапазон вимірювання: На основі датчика з SITRANS LR110/LR120 та SITRANS Probe LU240 та ультразвуковими перетворювачами
  • Комунікації: До трьох виходів від 4 до 20 мА
  • Карти опцій Fieldbus: Параметри Ethernet IP, HART, Модбус RTU, Модбус TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA або PROFINET
  • виходи: 2 х 4... 20 мА, + 1 х 4-20 мА вихід з картою HART, 6 х реле і польової шини

Ключові переваги

Економте час завдяки простому налаштуванню

Завдяки 6 повністю програмованим реле з розрахунком 5A для управління насосом та тривоги, а також майстри швидкого запуску з 6 різними видами дисплея контролер SITRANS LT500 пропонує гнучке налаштування та простоту налаштування, що заощаджує ваш час.

Отримати повну прозорість

Функціональні блоки забезпечують повну прозорість для контролю та діагностики, а лицьові панелі дають чіткий візуальний відгук про процес та умови вимірювання. Інтеграція через PROFINET забезпечує безперебійне підключення до TIA Portal.

Аналізуйте свої дані

Доступ до запису даних для легкого аналізу та оптимізації потенційних процесів. SITRANS LT500 може виконувати реєстрацію даних, резервне копіювання параметрів та конфігурацію копіювання на мікрокарту пам'яті.

Рекомендовані можливості