Серія SITRANS LR500 узгоджується з системою Siemens EcoTech протягом усього свого життєвого циклу, від вибору матеріалів та виробництва до експлуатації та управління закінченням терміну експлуатації. Порівняно з попередніми поколіннями, SITRANS LR500 зменшує вміст CO₂ більш ніж на 50% завдяки меншому використанню матеріалів, меншій кількості нержавіючої сталі та значному зменшенню обсягу заливки. Він використовує менше речовин, що викликають занепокоєння, 100% упаковка з переробленого волокна, і менша, але довговічніша, з значно покращеним MTBF для більш тривалого терміну служби. Серія підлягає ремонту, модернізації та підтримується екологічними деклараціями про продукт (EPD), які прозоро документують її вплив на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу.
Читайте наш Профіль EcoTech щоб дізнатися більше.