Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТРАНС ФМ МАГ 3100?

SITRANS FM MAG 3100 - це електромагнітний датчик витрати, розроблений для ідеального пристосування майже для будь-якого застосування потоку. Його широкий вибір магметрових вкладишів та електродів забезпечує адаптивність до різних технологічних потреб. Унікальна технологія SensorProm забезпечує просте, гнучке введення в експлуатацію, а міцна, повністю зварена конструкція забезпечує довговічність.

Ключові переваги

Легке введення в експлуатацію та обслуговування

Конструкція Plug & Play з компактною або окремою установкою дозволяє легко замінити на місці та введення в експлуатацію передавача. А перевірка MAG на місці з простежуваною сертифікацією спрощує обслуговування та діагностику.

Увімкніть різноманітні програми

FM MAG 3100 - це універсальний електромагнітний датчик потоку з підкладкою та електродами, доступним для будь-якого застосування. Він схвалений для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, з версією з високою температурою до 356° F.

Інтеграція з портфелем SITRANS FM

Наша інтегрована платформа дозволяє гнучко використовувати передавач MAG 5000/6000 для всіх продуктів (MAG 5100/3100/1100).

Рекомендовані можливості