Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати моніторинг стану SITRANS?

Моніторинг стану SITRANS пропонує повний портфель для прогнозного технічного обслуговування. Мультисенсор SITRANS MS200 контролює вібрацію, магнітне поле та температуру в механічних компонентах, таких як двигуни, насоси, компресори, коробки передач та багато іншого. Його міцна конструкція робить його придатним для вимогливих середовищ, включаючи небезпечні зони. Шлюз SITRANS CC220 забезпечує гнучку інтеграцію в різні рішення для прогнозного технічного обслуговування.

Анімація моніторингу стану SITRANS

Підвищення прозорості умов

Отримайте більш детальну інформацію про стан критичних активів, збираючи додаткові дані про стан. Розраховуйте відповідні KPI для швидшого розуміння та надійно вимірюйте вібрацію та дані магнітного поля.

Легка інтеграція в інструменти аналітики

Скористайтеся відкритою та безпечною екосистемою зі стандартизованими інтерфейсами, використовуйте дані в інструментах обслуговування та оптимізації та масштабуйте від невеликих установок до всебічного моніторингу кількох активів.

Швидка та проста установка в умовах браунфілду

Модернізуйте датчики там, де це необхідно, завдяки гнучким можливостям монтажу, забезпечить швидке введення в експлуатацію за допомогою безкабельних датчиків, що працюють від акумулятора, а також спрощує налаштування та впровадження за допомогою зручного веб-сервера.

Ключові деталі

Вимірювання

Вібрація (3-осьова), температура та напруженість магнітного поля - охоплює всі ключові KPI обертового обладнання та вихідні дані

Підключення

Bluetooth BLE 5.0 через SITRANS MS200; безпечне, зашифроване пересилання даних через MQTT через шлюз SITRANS CC220

Цикл даних

Можливість налаштування: макс. 1/100 с - мин. 1/24 год

Блок живлення

Змінний промисловий акумулятор 3,6 В; термін служби до 5 років (залежно від параметрів вимірювання)

Захист від проникнення

IP68 та IP69 (SITRANS MS200); підходить для суворих промислових та зовнішніх середовищ

Небезпечні зони

Доступний варіант Ex, сертифікований ATEX/IECEX: 2 2G Ex ib IIC T4 Gb - зона 1 та зона 2 затверджено

Рекомендоване портфоліо

МУЛЬТИСЕНСОР SITRANS MS200

SITRANS MS200 - це бездротовий мультисенсор, що працює від акумуляторів, для моніторингу вібрації (3-осьового), температури та магнітного поля на обертовому обладнанні, наприклад насосах, компресорах, коробках передач. Корпус IP68/IP69 та гнучке кріплення дозволяють легко модернізувати браунфілд. SITRANS MS200 Ex має сертифікат ATEX/IECEX (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) для небезпечних зон зони 1/2 в нафтогазовій, хімічній та нафтохімічній промисловості.

SITRANS МС200 Р2.0_передній

Шлюз SITRANS CC220

Шлюз SITRANS CC220 служить захищеним інтерфейсом між мультисенсором SITRANS MS200 та підключеним програмним рішенням. Це забезпечує безпечну та зашифровану передачу даних датчиків на аналітичне програмне забезпечення та платформи.

SITRANS CC220 (для веб-сторінок 640 х 480 пікселів)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ — це мобільний веб-додаток, який можна використовувати з мультисенсорами SITRANS MS200. Він обробляє будь-які мультисенсорні дані, а також інші дані машини, дозволяє раннє виявлення відхилень на основі штучного інтелекту, забезпечує чітку візуалізацію стану машини та надсилає сповіщення електронною поштою.

СИТРАНС СКМ IQ_Icon (для веб 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance — це хмарна платформа для масштабного прогнозного обслуговування, яка обробляє понад мільйон точок даних, пов'язаних з машиною в хвилину. Він використовує аналітику на основі штучного інтелекту для точної оцінки стану активів, покращення планування технічного обслуговування та скорочення простоїв та зусиль з обслуговування. Він також може поєднуватися з мультисенсорним шлюзом SITRANS MS200 та шлюзом SITRANS CC220.

Початкові фази розгортання Senseye білий (EN) (для Web 640x480)

Siemens і сторонні рішення

Моніторинг стану SITRANS безперешкодно інтегрується з іншими програмними рішеннями і може бути гнучко адаптований до вашої існуючої інфраструктури.

Значок відкритості архітектури - Безшовна інтеграція Blox

Дізнайтеся, як інші використовують моніторинг стану SITRANS

Довідкове зображення Гагенау

Siemens SAS | Розумний моніторинг стану в Siemens Manufacturing Гагенау

Приєднуйтесь до нашої самостійної екскурсії на 360° насосною станцією на заводі Siemens в Гагенау та дізнайтеся більше про наші інноваційні рішення для прогнозного технічного обслуговування.

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Деталі продукту

Сайпортал | МУЛЬТИСЕНСОР SITRANS MS200

Сайпортал | Шлюз SITRANS CC220

Детальніше про моніторинг стану SITRANS

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку