Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме Ассетфокс?

Там, де обмін інформацією повинен бути автоматизований та стандартизований, Assetfox дозволяє це робити на основі стандарту Asset Administration Shell (AAS). Він реалізує передову інженерію, роблячи продукти доступними для виявлення в провідних інженерних інструментах, забезпечує первинну доставку даних про продукт виробниками OEM, що відповідають новим вимогам кінцевого користувача, та покращує управління активами оператора, виключаючи ручну передачу та оновлення інформації.

Створюйте пакети AASX (формат файлів AAS) для постачання продукції в автоматичному або ручному підході, доступ до якого можна отримати за допомогою API

Біржа AAS, що відповідає стандартам

Assetfox реалізує стандарт IDTA AAS (IEC 61406), включаючи підмоделі AAS для цифрового шильдика, технічні дані ECLASS v14.0 та документацію передачі VDI 2770, сумісні через MX-порт.

Застосування промислового класу

Універсальне рішення, що охоплює всі відповідні випадки використання обміну даними із загартованим додатком. Рішення масштабується між малими та великими установками та експлуатується відповідно до найвищих вимог до кібербезпеки.

Безперебійна надійність SaaS

Хостингована компанією Siemens з гарантованою доступністю та підтримкою без будь-яких зусиль клієнтів. Постійне технічне обслуговування, оновлення, швидке усунення несправностей та розвиток за стандартом AAS - все це охоплюється підпискою на SaaS.

Рекомендовані можливості

Інфраструктура AAS як послуга

Assetfox надає повну, розміщену інфраструктуру AAS, включаючи сховище AAS, реєстр AAS, виявлення AAS, файловий сервер AASX, клієнт AAS та управління доступом (загально/приватне). Налаштування інфраструктури не потрібно - платформа SaaS для кількох орендарів готова до використання з коробки як для виробників OEM, так і для одержувачів даних.

Основні послуги додатків Assetfox
Інтерфейс користувача Assetfox для створення та управління пакетами AAS для типів продуктів та екземплярів.

Створення та управління пакетами AASX

Автоматично генерує стандартизовані пакети AASX із завантажених документів. Генератор AAS створює інформаційні пакети, сумісні з AAS, з власних даних (файли PDF, BMEcat/eClass, зображення), які можна використовувати для організацій, які ще не мають власних джерел даних AAS. Це дозволяє машинно читати структуровані дані активів для різних підмоделей AAS, наприклад, цифрової таблички, технічних даних (ECLASS v14.0) та документації про передачу (VDI2770). Генерація може здійснюватися вручну або автоматично за допомогою API.

Доступ до даних про продукт і обладнання через MX-порт

Assetfox дозволяє безпечно керувати даними про продукти та обладнання. Дані про продукт можуть бути загальнодоступними в інженерних системах, тоді як доступ до даних, що стосуються обладнання, може бути обмежений уповноваженими сторонами, такими як покупець активів.

Можливість генератора AAS у використанні кінцевим користувачем — в даному випадку в ручному підході.
Логотип відповідності від IDTA підтверджує правильність впровадження стандарту в Assetfox як продукт.

Підключення міжкорпоративного простору даних

Підключіть свою організацію до промислового простору даних. Assetfox підтримує взаємодію з іншими системами AAS через MX-Port Leo і MX-Port Hercules, підтримуючи принципи сумісності, визначені як частина Manufacturing X/Factory X. Коннектори джерел даних, специфічні для клієнта, можуть бути реалізовані партнерами Siemens або кінцевими користувачами безпосередньо за допомогою стандартизованого API, уникаючи блокування ІТ та OT.

Гнучкість як ключова перевага

Assetfox забезпечує інфраструктуру AAS як гнучку корисну послугу для кінцевих користувачів, а також стороннього конструктора додатків, наприклад, для створення програми для паспорта цифрових продуктів, для надання інформації AAS як OEM або для створення рішення, що дозволяє відстежувати потоки матеріалів. Модель ліцензування стягує лише те, що дійсно використовується, і дозволяє користувачеві почати з невеликої установки, а згодом безперешкодно розширюватися.

Дізнайтеся більше про паспорт цифрового продукту (DPP4.0)

Визначений та доступний опис каталогу API, що дозволяє кінцевим користувачам та третім сторонам створювати власні програми поверх Asse

Поширені запитання