Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТОП СЕЛ1600?

SITOP SEL1600 - модульний модуль селективності, призначений для захисту до 40 ланцюгів навантаження від короткого замикання або перевантаження. Він забезпечує надійний захист, безпечно відключаючи несправні ланцюги навантаження, зберігаючи безреакційне джерело живлення інших ланцюгів. Його модульна розширюваність від 4 до 40 виходів поєднується з двонаправленим IO-Link для віддаленої параметризації та діагностики.
Виберіть один з двох варіантів модуля:

  • SITOP SEL1600
  • Модуль розширення SITOP SEL1600

Ключові переваги

Легко інтегруйте

Оптимізуйте інтеграцію через IO-Link або загальний контакт сигналізації за допомогою перевіреної технології вводу для читання/запису з високою ЕМС.

Отримайте надійний захист

Безпечно відключіть несправні ланцюги навантаження та безреакційне живлення до інших ланцюгів навантаження.

Розгортайте та вибирайте гнучко

SITOP SEL1600 розширюється до максимум 40 виходів. Ви також можете індивідуально вибрати поріг відгуку від 0,5 до 10 А для кожного виходу.

Рекомендовані можливості