Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТОП ПСУ8400?

SITOP PSU8400 — це високонадійний блок живлення зі зв'язком IO-Link. Він забезпечує стабільне живлення для ваших промислових застосувань, пропонуючи як діагностику на місці, так і віддалену діагностику для покращеного контролю.

Звичайні джерела живлення часто не мають розширених діагностичних можливостей та надійної продуктивності в складних умовах. SITOP PSU8400 вирішує це, пропонуючи зручну параметризацію, моніторинг та діагностику, високий запас потужності та рівень ефективності до 96%. Його міцна конструкція забезпечує стабільну роботу навіть в нестабільних системах живлення або при двофазних помилках.

Ключові переваги

Підвищення надійності

SITOP PSU8400 забезпечує стабільну роботу в суворих умовах та нестабільних системах живлення завдяки своїй міцній конструкції. Підтримуйте надійну потужність під час помилок з 2-фазною роботою та використовуйте резерви потужності для високої здатності перевантаження.

Скоротіть час простою

Домогтися економії часу введення в експлуатацію та швидкої заміни під час помилок завдяки параметризації IO-Link. Мінімізуйте час простою за допомогою діагностики та моніторингу джерела живлення.

Оптимізуйте простір і витрати

Використовуйте компактну конструкцію без бічних зазорів для невеликого місця в шафі управління. Виграйте від високої ефективності, зменшення втрат тепла та зниження споживання енергії.

Рекомендовані можливості